//Baidu online customer service tool used to receive online consultation

选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA.PalletTech

该码垛软件可用于简单方便的配置以及使用不同包装样式和站点执行码垛任务。


用于快速灵活码垛单一类型包装物的创新型码垛软件

即使您没有全面的编程知识,也可使用 KUKA.PalletTech 配置您的码垛应用。通过自动生成机器人程序,工艺程序包可实现极其快速地调试全套码垛应用。
该软件可以借助单独的调整功能根据您的需求量身定制,并且集成到您现有的生产中。 

运用 KUKA.PalletTech 软件进行自动化码垛:简单创建和灵活调整码垛场景

  • 快速配置工作单元部件

    KUKA.WorkVisual 中的 PalletTech 编辑器用于引导人员对抓爪、供料站和置放站等单元部件进行完整配置。

  • 简单定义和更改码垛任务

    托盘的叠层和对象及其样式可由用户轻松配置和更改。尤其即使不具备高级软件知识,也可以进行更改。

  • 大设备利用率

    可用的故障策略和监控将运行期间的停机时间降到更低。
  • 具备针对特殊需求单独调适的能力

    自动生成的机器人程序会提供用于灵活扩展程序代码的入口点。

KUKA.PalletTech:实现单一类型码垛的经济性和灵活性

KUKA 码垛软件用于快速编程和调试机器人取放任务 。

轻松设计码垛流程:从安装到生产只需几个步骤

KUKA.WorkVisual 实现的图形可视化功能提供直观的反馈,协助您配置层数和码垛样式的每种组合
  • 安装 KUKA.PalletTech

    Pallet-Tech 编辑器会自动借助 iKOP 功能安装在 KUKA.WorkVisual 中。

  • 定义项目结构

    定义抓爪、供料站和置放站等单元部件。然后紧接着是对象、隔层和托盘。

  • 确定码垛指令

    设计叠层顺序(例如:托盘、产品、隔层、产品等)以及各层内产品的样式。
  • 确定码垛场景

    将包装物通过供料站和码垛指令(托盘结构)与置放站相关联。

码垛软件的功能

  • 码垛单元的配置: 抓爪、站点、信号
  • 码垛对象的配置:产品、隔层、托盘
  • 码垛指令的配置:码垛计划、叠层定义
  • 生产场景的配置:供料站、码垛站
  • 通过 KUKA smartPAD 上的 SmartHMI 用户界面调整码垛应用
  • 用 SmartHMI 调试助手调试配置的码垛应用
  • KUKA 机器人将纸箱堆叠在精确的位置上。

    不同行业与应用中的码垛

    该软件支持单一类型码垛并且适合用于在所有行业构建较佳码垛流程,从食品行业直到消费品行业。 

    针对要求严苛的箱式混合码垛,swisslog 的 ACPaQ 码垛系统可以提供强大可靠的解决方案。