//Baidu online customer service tool used to receive online consultation

选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 娱教

通过机器人来形象地传授知识——KUKA 机器人最适合这种潮流。


许多科技中心、活动组织公司、活动主办单位和参展商都利用这种将学习与娱乐巧妙结合的趋势。KUKA 机器人就是这样的一个精彩焦点,它能让人群闪电般地汇聚在其周围。

在与观众的互动中,展示其复杂的流程和运动过程。六个自由度(6 DOF)使看起来无法实现的事情成为可能。AUTOMATICA 等专业展会已经将 KUKA 机器人用于娱教目的。

关于机器人技术的好消息

乐趣、游戏、刺激,同时还能学到一些关于机器人的知识——这就是来自 KUKA 的好消息。灵活性游戏的挑战是将一个套在弯曲的细金属管上的圆环从起点移到终点,但不能碰到金属管。

每次碰到铁丝,都会响起警报信号。借助便于操作的 KUKA 控制面板,每个人都可以按照简要说明进行灵活性测试。KUKA 机器人通过这项任务表现出它的动作是多么灵巧,操作是多么方便。

这个好消息也可以用作介绍机器人编程的亲自实践体验。您觉得关于如何尽快从起始位置到目标位置的编程竞赛怎么样?

调皮的KUKA机器人和铁丝

KUKA 让玩偶翩翩起舞

科技中心或活动中惊讶的观众:不是演员灵巧的双手,而是 KUKA 机器人 KR 15 通过气动夹持器来移动奥格斯堡木偶戏团木偶身上众多的细线。人们认为这场表演很有动作片的特点。

因为很高兴知道运动过程、周围环境和木偶能够与想要展现的目的相匹配。为这场面对众多观众的表演准备了由摄像机和大屏幕组成的可租用演示器材包。

KUKA KR15机器人灵活协助奥格斯堡木偶剧团
不久之后也可能是您的精彩节目:KUKA 机器人成为科技中心、购物中心和活动的天王巨星。