机器人杰出的防水性能且耐高温
KR 120 R2100 nano F exclusive 所面临的工作环境通常并不适用于工业机器人。原因:机器人会接触大量水以及水中所含最高可达 3% 的碱性清洁剂。此外,清洗单元中的温度高达甚至超过 60°并因此形成大量水蒸气。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
一台 KR 120 R2100 nano F exclusive 型 KUKA 机器人进驻宝马集团的丁格芬工厂。KR QUANTEC nano 系列机器人向清洁喷嘴座输送工件。在此期间,机器人须接触大量含化学添加剂的清洁介质并承受清洁过程中的高温和强压。
KUKA 机器人的另外一个优势在于灵活性高和节拍时间短。因此可以将整个清洗过程的时长限定在 45 秒内并且能够处理各种尺寸的工件。只有这款设计型式的专用机器人才能实现所需的节拍时间并处理具有不同几何形状的工件。自 2015 年夏投入运行以来,该设备的性能得到了充分的验证。与此同时,多方垂询信息纷至沓来,以期通过机器人清洁设备实现更多清洁过程的自动化。