Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KUKA Lineární jednotka KL 4000
KL 4000 je samostatná lineární jednotka firmy KUKA montovaná na podlahu. Provozuje se jako přídavná osa robotu. Ovládá se proto prostřednictvím řídicího systému příslušného robotu.
Lineární jednotka KL 4000 je lineární osa pro zatížení až 4000 kilogramů. Tvoří ji dva modulární nosné prvky o délce 1,5 nebo dvou metrů. Tím tato translační pohybová jednotka dosahuje celkové délky 31,5 metru – a výrazně tak rozšiřuje vaši pracovní oblast.
KL 4000: Lineární jednotka, která vytváří nové standardy.
Jednotka KL 4000 přesvědčí kompaktní konstrukcí pojezdového vozíku: Díky optimalizovanému umístění motoru a převodovky se efektivní zdvih oproti jednotce KL 1500-3 zvyšuje o 0,4 metru. Navíc jednotka KL 4000 umožňuje snadné a flexibilní projektování, protože roboty z řad KR QUANTEC a KR FORTEC lze upevnit na tentýž pojezdový vozík. Pro ještě vyšší flexibilitu lze na jednotce KL 4000 provozovat až čtyři pojezdové vozíky.
Výhody
Snadné projektování
Jednotka KL 4000 je vybavena shodnými základy jak pro roboty KR QUANTEC, tak i KR FORTEC. Snižuje se tak počet potřebných kotevních bodů základu až o 40 procent ve srovnání s provedením KR 1500. Oba roboty lze díky shodnému schématu otvorů upevnit na stejný pojezdový vozík.
Optimalizovaná instalace
Díky novátorské koncepci upevnění k základu, při níž se základ montujte pomocí flexibilního systému šroubů, lze jednotku KL 4000 instalovat zcela bez svařování. Tím lze ušetřit čas při instalaci. Navíc je kdykoli možné dodatečné seřízení osy.
Menší potřeba místa
Kabelový vlek zůstává až do zdvihu 8,4 metrů uvnitř – a lze je použít až pro dva pojezdové vozíky. Tím se zmenšuje plocha potřebná pro instalaci lineární jednotky. Současně dosahuje jednotka KL 4000 délku 31,5 metru při zdvihu 30,4 metru – a rozšiřuje tím významně pracovní oblast.
Snadný servis
Motory a převodovky jsou umístěny tak, aby byla jejich výměna možná bez demontáže robotu. Totéž platí pro vodicí kladky, které lze na různých pozicích na jednotce KL 4000 vyměnit snadno a rychle. Flexibilně nastavitelná boční vůle zubů a volitelné permanentní mazání zajišťují maximální spolehlivost.
Parametry a provedení lineární jednotky KL 4000
Nosnost
4000 kg
Počet os
1
Přesnost opakování
± 0,02 mm
Montážní polohy
Podlaha, strop
Rychlost
1,89 m/s
Krytí
IP 65
Volitelné příslušenství pro jednotku KL 4000
Kryty pojezdových kolejnic
Kryty nosníků
Verze Speed
Adaptační deska pro 45 stupňů
Montáž na strop
Tendrový vozík
Plovoucí základ
Permanentní mazání: Provoz na baterie nebo ovládání pomocí PLC