Seleccione tu localización:

País

Máquinas de soldadura Magnetarc

Las máquinas de soldadura Magnetarc de KUKA son utilizadas por un gran número de fabricantes de automóviles, así como por proveedores de la industria metalúrgica. Destacan por una precisión absoluta de posicionamiento durante el proceso de soldadura y por la elevada y duradera resistencia a la carga del componente.


Líder del mercado con años de experiencia en la soldadura Magnetarc

Con más de 200 máquinas de soldadura Magnetarc instaladas en más de 19 países, KUKA es líder del mercado y ofrece máquinas de soldadura Magnetarc desde 1972. Desde entonces el procedimiento ha seguido desarrollándose constantemente. La última generación de máquinas de soldadura ofrece una calidad del proceso aún mayor y más capacidad de producción. Los sistemas de supervisión de KUKA y los sistemas de documentación PCD se encargan de controlar el proceso. Las numerosas mejoras constructivas y los largos intervalos de mantenimiento y servicio, hasta el momento inigualables, garantizan un aumento de la productividad.

Desde soldadura hasta fabricación por contrato: Gama completa

La soldadura Margnetarc hace posible una amplia gama de combinaciones de materiales. Esto incluye la unión de fundición de grafito esferoidal con acero con un bajo consumo de energía.

Ventajas de las máquinas de soldadura Magnetarc de KUKA

  • Guiados por la experiencia: KUKA no solo es un fabricante de máquinas, ya que como subcontratista también es usuario de la tecnología Magnetarc. Esto permite incorporar importantes conocimientos directamente en el desarrollo de nuevas máquinas y procesos.
  • Máxima reducción de costes: los modernos procedimientos de soldadura Magnetarc permiten limitar el uso de los materiales más caros a aquellas partes que son relevantes para el componente.
  • soldadura de máxima calidad: opte por un proceso de producción en el que se comprueban todos los componentes.
  • Máxima flexibilidad: máquinas de un cabezal, de dos cabezales o verticales. Le ofrecemos la solución ideal para cada componente.
  • Optimización del componente: la industria del transporte requiere soluciones para la reducción de peso. La soldadura crea numerosas posibilidades para la movilidad del futuro.
  • Máxima ergonomía: el uso de pantallas táctiles de manejo intuitivo y un espacio de trabajo de concepción ergonómica hacen que el trabajo se realice con mayor rapidez y eficacia.
  • Múltiples combinaciones de materiales: la máquina de soldadura Magnetarc también permite la unión de combinaciones de materiales exigentes.

Máquinas a medida para sus necesidades 

KUKA le ofrece soluciones personalizadas, económicas y seguras para el proceso en un rango de fuerzas de recalcado de cinco hasta 600 kilonewton. Las máquinas de soldadura Magnetarc también están disponibles en la versión de un cabezal o de dos cabezales. Nuestro programa también cubre las aplicaciones especiales con una versión vertical.

Cartera de máquinas de soldadura Magnetarc de KUKA

Máquinas de soldadura Magnetarc de KUKA: preparadas para Industrie 4.0

Todos los datos de proceso de nuestras máquinas de soldadura Magnetarc son supervisados de forma numérica y gráfica y archivados electrónicamente por la nueva unidad de control KUKA PCD (Process Control and Documentation). De esta manera están disponibles para otros análisis, por ejemplo en los sistemas de nube. La capacidad de red de la unidad de control es otro paso importante hacia Industrie 4.0 y garantiza aún más productividad.

Como fabricante de sistemas flexibles para la producción automática, KUKA posee la experiencia y la competencia necesarias para desarrollar e implementar soluciones completas y económicas que sean seguras para el proceso.