Seleccione tu localización:

País

KUKA.CNC Sinumerik

El software KUKA.CNC Sinumerik le ofrece la posibilidad de conectar la unidad de control del robot KR C4 de KUKA con la unidad de control 840D sl de Siemens existente para poder manejar y programar así el robot con las funciones estándar de Siemens. 


Las funciones de KUKA.CNC Sinumerik

Con KUKA.CNC Sinumerik y una interfaz Profinet sincronizada entre una unidad de control KR C4 y una unidad de control Sinumerik 840D sl de Siemens es posible accionar y controlar el robot KUKA que se desee mediante la unidad de control Sinumerik.

La unidad de control Sinumerik 840D sl se encarga de las tareas de planificación de la trayectoria del robot y ofrece al operario de CNC acostumbrado a Sinumerik todas las opciones que conoce para accionar un robot KUKA mediante las funciones de manejo de Sinumerik, por ejemplo, programación con código G y programas de ciclo.

Máxima precisión de la trayectoria gracias a la programación inteligente

En la unidad de control KUKA se siguen utilizando todas las funciones de control y accionamiento que mueven al robot industrial con la mayor precisión posible por su trayectoria programada. El interpretador de trayectoria del robot utiliza para ello un modelo de robot dinámico que permite desplazar al robot lo mejor posible en su postura actual. Los algoritmos de seguridad y de trayectoria de KUKA permiten el accionamiento seguro del robot también cuando está conectado a una unidad de control 840D sl de Siemens.

Ventajas de KUKA.CNC Sinumerik

  • Conexión del robot a los sistemas CAM existentes
  • Rendimiento de la trayectoria del robot mejorado
  • Manejo del robot con conocimientos de CNC
  • Solución óptima y estandarizada a través de SINUMERIK Operate
  • Fácil integración de la instalación en la red de máquinas con funciones SINUMERIK


Requisitos del sistema para KUKA.CNC Sinumerik

  • Unidad de control del robot KR C4
  • Interfaz X63
  • Unidad de control externa SINUMERIK 840D sl de Siemens
  • Software KUKA System Software 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2