Choisissez votre emplacement:

Pays

KR IONTEC

 Avec le KR IONTEC, misez sur la flexibilité, une enveloppe d’évolution au sommet de sa catégorie, des positions de montage au choix, pour une multitude d'applications avec une capacité de charge de 20 à 70 kilogrammes.


KR IONTEC, un robot pour les applications les plus diverses dans la catégorie de charges moyennes

Au sol, au mur, au plafond ou en position inclinée – le KR IONTEC combine un design compact avec la plus grande enveloppe de travail de sa catégorie ; pour une exploitation optimale de l’espace et un encombrement réduit. Le robot est équipé d’un poignet imperméable et étanche à la poussière ainsi que de moteurs protégés. Il est fait pour pratiquement tous les domaines d’application. Une option fonderie permet en outre son utilisation avec des températures élevées et ce jusqu'à à 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Un investissement pour l'avenir de votre production : une production maximale avec un faible coût total de possession (Total Cost of Ownership - TCO) et une grande efficience tout au long du cycle de vie

Faibles coûts d’investissement pour une variété d’applications - le KR IONTEC sait s'imposer dans les domaines de production classiques ou numériques du fait de sa haute performance.

  • Rentabilité durable

    Grâce à une faible consommation d'énergie, de faibles coûts d’exploitation et une faible maintenance, le KR IONTEC réduit vos coûts de façon significative.
  • Flexibilité maximale 

    Grâce à sa position d'installation flexible et sa charge adaptable, le KR IONTEC convient à de diverses applications et peut être adapté à des besoins spécifiques.
  • Disponibilité maximale

    Le KR IONTEC a une disponibilité technique de 99,999% avec un temps moyen entre les pannes (MTBF) de 400 000 heures.

  • Design optimisé 

    Grâce à son design svelte, le KR IONTEC permet de réaliser des cellules compactes avec petite empreinte au sol.

20 - 70 Charge en kg

2101 - 3101 Portée en mm

Avantages du KR IONTEC


Adaptabilité aux différents processus par simple actionnement de bouton

Grâce aux Motion Modes, vous pouvez adapter les performances du robot aux différents processus ou sous-étapes en fonction de la nécessité d'une précision ou d'une vitesse plus élevée.

Faible besoin en maintenance

Une vidange d’huile n’est nécessaire que toutes les 20 000 heures de service pour le KR IONTEC. De plus, le robot dispose d’un concept de poignet sans courroies.

Planification flexible de cellules et d’installations

L’utilisation efficiente de l’enveloppe de travail, le faible encombrement rendu possible par une petite surface au sol, ainsi que des contours plus fins permettent une conception compacte de la cellule.

Faibles frais de stockage

Le robots nécessite 50% de pièces de rechange en moins que son prédécesseur. La disponibilité des pièces de rechange pendant 25 ans garantit une sécurité durable de la planification.

Capacité de charge adaptable

La capacité de charge du KR IONTEC peut également être modifiée ultérieurement sur un robot déjà installé - ce qui apporte un flexibilité maximale dans votre production.

Mise en service simplifiée 

Un outil d'ingénierie optimisé et de faibles exigences de formation utilisant la technologie éprouvée KUKA simplifient le démarrage pour vous.

Alimentation en énergie optimisée

Un arbre creux A1 de 119 mm de diamètre garantit une alimentation en énergie simplifiée combinée avec une empreinte au sol minimale.

Protection ESD

Le robot est protégé en standard contre les charges ou décharges électrostatiques incontrôlées et est donc équipé pour la manipulation en toute sécurité de composants électroniques sensibles.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR IONTEC

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR IONTEC (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Téléchargements
KR 20 R3100
Charge totale nominale
20 kg
Portée maximum
3101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 20 kg
  • Portée maximum 3101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 30 R2100
Charge totale nominale
30 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 30 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 30 R2100 CR lite
Charge totale nominale
30 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Cleanroom
Téléchargements
  • Charge totale nominale 30 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2100
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2100 CR lite
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Cleanroom
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2100 E
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Plafond, Sol
KR 50 R2100 HO
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Food
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Food
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2500
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2501 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2501 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2500 CR lite
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2501 mm
Version environnement
Cleanroom
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2501 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2500 E
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2500 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2500 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Plafond, Sol
KR 50 R2500 F
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2501 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2501 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 50 R2500 F E
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2500 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2500 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Sol
KR 50 R2500 HO
Charge totale nominale
50 kg
Portée maximum
2501 mm
Version environnement
Food
Téléchargements
  • Charge totale nominale 50 kg
  • Portée maximum 2501 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Food
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 70 R2100
Charge totale nominale
70 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 70 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 70 R2100 CR lite
Charge totale nominale
70 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Cleanroom
Téléchargements
  • Charge totale nominale 70 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 70 R2100 E
Charge totale nominale
70 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 70 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Plafond, Sol
KR 70 R2100 F
Charge totale nominale
70 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
  • Charge totale nominale 70 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 70 R2100 F E
Charge totale nominale
70 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
  • Charge totale nominale 70 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Sol
KR 70 R2100 HO
Charge totale nominale
70 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Food
Téléchargements
  • Charge totale nominale 70 kg
  • Portée maximum 2101 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Food
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles