Choisissez votre emplacement:

Pays

Mégatendance : Individualisation

Avec la prospérité croissante globale, l’épanouissement personnel et la liberté de l’individu qui deviennent de plus en plus importants, le penchant à l’individualisation influence également grandement le comportement des consommateurs. Les souhaits individuels des clients ne peuvent plus être satisfaits par la production de masse classique et exigent des approches innovantes dans le domaine de la production.


Production de masse personnalisée

Afin de pouvoir répondre aux souhaits individuels des clients tout en conservant leur rentabilité, les entreprises doivent développer des modèles commerciaux centrés sur le client et utiliser des technologies de production intelligentes et flexibles.

L’objectif d’une production de masse personnalisée (Mass Customization) est le maintien de l’efficacité de l’ensemble de l’installation. Les facteurs critiques que sont la disponibilité, la performance et la qualité ne doivent pas baisser par rapport à la production en série. De plus, un retour sur investissement rapide et un délai de mise sur le marché le plus court possible doivent être garantis pour les nouveaux produits et les variantes de produits.

La clé réside dans un degré élevé de standardisation et d’automatisation laissant le champ libre à des variations de caractéristiques de produits importantes pour le client. Le concept de modularisation offrant au client une configuration personnalisée du produit en se basant sur un système modulaire est un moyen rentable de satisfaire les demandes individuelles des clients en grandes quantités et avec un haut niveau de qualité.

Personnalisation de masse : une alternative efficace à la production de masse ou production d’articles uniques.

Internet des objets industriel (IIoT) et Production Intelligente

L'Internet des objets industriel (IIoT) offre la possibilité de fabriquer des composants individualisés et des articles uniques en grande qualité, tout en restant rentables. Les installations de production traditionnelles sont alors remplacées par des ateliers intelligents dans lesquelles les processus de production peuvent être adaptés rapidement et sans difficulté.

Dans la proposition matrix production (production matricielle) développée par KUKA, des solutions d’automatisation intelligentes et une chaîne de processus mise en réseau permettent de bénéficier d’une production extrêmement réactive au niveau industriel. Des installations de production complètes ainsi que des machines et des robots individuels peuvent s'adapter à des changements de types de produits, sans temps d’attente ni arrêts de production. La fabrication de différentes petites séries, ensembles ou pièces uniques devient alors réalisable dans le cadre de la production de masse personnalisée.

SFaaS : Smart Factory as a Service (Entreprise Intelligente en tant que prestation)

Le concept de l'entreprise intelligente en tant que prestation va encore plus loin. Des capacités de production modulables, entièrement automatisées et adaptables peuvent être réservées en tant que prestation à des coûts variables. Ceci permet de fabriquer de nouvelles variations de produits avec rapidité, flexibilité et peu de risques en fonction des besoins.

KUKA propose d’ores et déjà une incursion dans le concept de l'entreprise intelligente en tant que prestation. En collaboration avec les partenaires MHP et Munich Re, KUKA exploite un prototype d’usine intelligente à Munich, en Allemagne. L’emplacement est disponible pour toute personne intéressée afin d’y organiser des fêtes d’entreprises, des séminaires ou des conférences d’experts.

L'entreprise intelligente en tant que prestation permet de bénéficier de processus de production flexibles.