Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA.HMI 

Vizualizáló szoftver az intuitív és felhasználóbarát robotkezeléshez: A KUKA.HMI olyan egyszerűvé és hatékonnyá teszi az ember és a robot közötti kommunikációt, mint még soha.


Személyre szabott szoftver-megoldások a nagyobb hatékonyság érdekében: Ember-robot kommunikáció KUKA.HMI-vel

A KUKA.HMI termékcsalád tökéletesen testre szabott szoftvermegoldásokat kínál a robotok ipari termelésben való kezeléséhez, vezérléséhez és felügyeletéhez. A KUKA.HMI easy és a KUKA.HMI zenon segítségével a KUKA smartPAD-en található, általános felhasználói felületet könnyedén átalakíthatja egyedi megjelenítési felületté – optimálisan a felhasználók mindenkori igényeihez igazítva, és képzési ráfordítások nélkül használhatóan. A KR C4 robotvezérléssel való kompatibilitása ideális vizualizáló szoftverré teszi a KUKA.HMI-t mind a különálló ipari robotok, mind a komplex robotcellák számára.

KUKA.HMI Easy: Egyszerű és átlátható robotkezelés a szoftvernek köszönhetően

A KUKA.HMI Easy révén a robotok kezelése még egyszerűbbé válik. Optimalizálja a szoftverrel a KUKA smartPAD-jén való megjelenítést pl. a következők révén:

  • Képek beillesztése 

  • A kijelzés strukturálása tabulátorok és oszlopok segítségével

  • Gombok és más funkciók elrejtése és megjelenítése

  • Váltás a fél- és a teljes képernyős megjelenítés között

  • Használat más plugin-ekkel, pl. programszerkesztővel vagy pozíciókijelzéssel

  • Országspecifikus egységek átállítása

Ezáltal megkönnyíti felhasználói számára a tájékozódást, és hatékonyan megelőzheti a kezelési hibákat.

A KUKA.HMI Easy az ideális vizualizáló szoftver az egyszerűbb igények számára.

KUKA.HMI zenon: maximális felhasználóbarátság még komplex robotalkalmazások esetében is

A KUKA.HMI zenon segítségével még az igényes robotalkalmazások – különösen a gyártócellák –is egyszerűen kezelhetők: Több mint 300 közvetlen illesztőprogram teszi lehetővé periféria-elemek vagy további hardverek problémamentes csatlakoztatását. Ezáltal a felhasználók áttekintést nyernek az összes komponens fölött, és hozzáférhetnek az összes lényeges információhoz – kompakt módon, egyetlen képernyőn.

KUKA.HMI zenon Plugin: személyre szabott szoftver egészíti ki a robotkezelés standard funkcióit

A KUKA.HMI zenon Plugin lehetővé teszi az ügyfélspecifikus szoftvereknek a KUKA smartPAD standard felületébe való integrálását és azzal egyidejű használatát – anélkül, hogy ez zavarná a funkciógombok működését. Ez többek között a következőket jelenti:

  • A robot mozgatása az A1-A6 tengelyeken a funkciógombok segítségével 
  • Az üzenetablak megjelenítése
  • Használat más plugin-ekkel, pl. programszerkesztővel vagy pozíciókijelzéssel
  • Felhasználói fiókok specifikus hozzáférési jogokkal való kezelése
  • Váltás a fél- és a teljes képernyős megjelenítés között
  • Kijelzőelemek, pl. gombok vagy mezők szabad kialakítása
  • Országspecifikus egységek átállítása
A KUKA.HMI zenon Plugin révén a funkciógombok továbbra is használhatók a robot mozgatásához. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Vizualizáló szoftver a legmagasabb igényekhez

A KUKA.HMI zenon Runtime lehetővé teszi a robotkezelés teljes körű személyre szabását. Teljes képernyős üzemmódban a grafikai testre szabás mellett az alábbi opciók is rendelkezésre állnak:

  • A KUKA smartPAD funkciógombjainak deaktiválása vagy funkcióváltása

  • Szöveges üzenetek megjelenítése és elrejtése

  • Felhasználói fiókok specifikus hozzáférési jogokkal való kezelése

  • Kijelzőelemek, pl. gombok vagy mezők szabad kialakítása

A KUKA.HMI zenon Runtime különösen alkalmas komplex robotalkalmazások vizuális megjelenítésére.

Szoftver a kényelmes és hatékony robotkezeléshez: Vizuális megjelenítés zenonnal

Alakítson ki egyszerűen egyedi szoftvermegoldást robotalkalmazásához a COPA-DATA zenon-ja segítségével.

KUKA.HMI zenon Development: saját robotkezelési szoftvermegoldás konfigurálása mindössze néhány lépésben

A KUKA.HMI zenon Development fejlesztőszoftverrel egyedi szoftvermegoldásokat hozhat létre egyszerűen, néhány lépésben: Felhasználóbarát Drag&Drop valamint előre meghatározott sablonok, dizájnok és funkciók nyújtanak támogatást a konfigurálás során, és vezetnek el gyorsan a célig.

  • Szoftverkonfigurálás KUKA.HMI zenon DEV segítségével

    Hozza létre saját projektjét a szerkesztőben egyszerűen, képek és sablonok segítségével.

  • A kész szoftver áttöltése a robotvezérlésre

    A létrehozott szoftvert töltse át robotalkalmazása vezérlésére.

  • Személyre szabott KUKA.HMI használata a robotkezeléshez

    Saját KUKA.HMI-je használatra kész, és egyszerű robotkezelést biztosít.