Válassza ki a helyét:

Helyszín

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA smartPAD-megoldások: Ergonomikus kezelőeszközök robotokhoz

A KUKA robot kézi kezelőkészülékeket arra fejlesztettük ki, hogy akár összetett vezérlési folyamatok is egyszerűen megoldhatók legyenek. Univerzálisan alkalmazhatók és gyakorlatlan felhasználó által is könnyen és intuitív módon kezelhetők.


Intelligens robotkezelés nyers ipari környezetben

Kézi kezelőkészülékeink mozgásba hozzák a robotot, és szinte korlátlan alkalmazási lehetőségeket nyitnak meg. Az intuitív kezelhetőség lehetővé teszi a komplex feladatok gyors és pontos megoldását - programozási ismeretek nélkül. Ezáltal az azt megkövetelő környezetekben biztonságos vezérlést garantálnak. Mind a KUKA kezelőkészülék kijelzőjén, mind a saját eszközén áttekinthetők az alkalmazási opciók, így Ön kezelőként rögtön munkához láthat.

  • Robusztus

    • IP54 védelmi osztály
    • Akár 1,5 méteres esésnél is ellenálló
    • Ipari alkalmazásokhoz optimalizált
  • Sokoldalú

    • Különböző csatlakozók és portok
    • KUKA kezelőkészülék teljes megoldásként vagy saját készülékkel együtt
    • Felhasználó által definiált hard-key vagy soft-key
  • Rugalmas

    • Egyszerű kezelés kézben vagy az asztalon
    • Ujjal, kesztyűvel vagy egy kapacitív érintőtollal kezelhető
    • Nyelvválasztás lehetősége
  • Ergonómikus

    • Kényelmes használat, hosszabb időn át is 
    • Intuitív felhasználói felület
    • Mindkét kézzel kezelhető a tartóhurkok révén
    • Könnyű súly

Könnyebb robotvezérlés, okos megoldásokkal a kézi kezelőeszközökön

KUKA smartPAD pro - az iiQKA.OS2 operációs rendszerhez

Kijelző: Kapacitív, ujjal, tollal, kesztyűvel történő kezelés Védelmi osztály: IP54
Kijelzőméret: 10,1", 1280×800px Tömeg: 1,4 kg
Méretek: 320 x 220 x 125 mm (SzxMaxMé) Portok: 1 × USB-C
Üzemeltetés környezeti hőmérsékleten: -5 °C - 45 °C Extrák: 5 MP kamera és ergonomikus 6D egér
  • Képernyő

    KUKA SmartPAD pro Display
    A nagyfelbontású, 10,1 colos érintőképernyő kiváló minőségben jeleníti meg a kezelőfelületet, és kesztyűs kézzel is működtethető.
  • Design Award nyertes 2022

    A KUKA smartPAD pro innovatív és felhasználóbarát kialakítását az iF Design Award 2022 és a Red Dot Design Award 2022 díjjal jutalmazták.
  • 6D-egér

    Az ergonomikus 6D egér javítja az ipari robottal való interakciót. A 6D egér intuitív mozgatást biztosít, valamint az ipari robot három vagy hat szabadsági fokban forgatását teszi lehetővé.

  • User Hard Keys

    A tetszés szerint programozható négy hard-key lehetővé teszi az egyéni funkciók vagy parancsok gyors elérését.
  • Vészleállító gomb 

    A megvilágított vészleállító jelzi a kezelőnek a robotvezérléssel való biztonságos kapcsolatot, és lehetővé teszi a biztonságos és gyors vészleállítást.
  • USB-C Port

    Modern interfész az adatok továbbításához minden kompatibilis eszközre vagy szoftverfrissítések lejátszásához meghajtóátvitellel.
  • Tartóhurkok

    A két kézzel használható, kényelmes tartóhurkok és fogantyúk jelentős mértékben megkönnyítik a Teach Pendant kezelését.

  • Desk Operation

    Kézben vagy az asztalon – Ön dönti el. A vezérlőpanel mindenhol ergonómikusan és pontosan kezelhető, használható.
  • Kamera és vaku

    A beépített 5 MP kamera a jövőben új alkalmazási mezőket tesz lehetővé.

KUKA smartPLUG - az iiQKA.OS2 operációs rendszerhez

Kijelző: Saját táblagép vagy laptop kijelzője Védelmi osztály: IP54
Kompatibilis gazdaszerver-rendszerek (alkalmazás): Windows, Mac OS, Android, IOS Súly: 0,3 kg
Operációs rendszer (robot): iiQKA.OS2 Csatlakozók: 1 × USB-C
Méretek: 180×72×45 mm (Sz×Ma×Mé) További jellemzők: Egyszerű plug & play telepítés lehetséges mind online az alkalmazásboltokból, mind offline.
Működési hőmérséklet: -5°C és 45°C között
  • Ergonomikus kialakítás

    A jobb- és balkezesek számára tervezett ergonómiai kialakítás rugalmas használatot tesz lehetővé, és csökkenti a csuklók terhelését. 

  • Engedélyező kapcsoló

    Engedélyező kapcsoló 3 pozícióval.
  • Csuklópánt

    Csuklópánt a kényelmes és fáradságmentes tartáshoz
  • Vészleállító gomb

    A vészleállítás biztonságos kapcsolatot tesz lehetővé a kezelő és a robotvezérlés között, valamint vészhelyzetben biztonságos és gyors leállást biztosít.
  • „Use your own device” megoldás

    A KUKA smartPLUG segítségével teljesen új, rugalmas használati lehetőségek nyílnak meg saját készüléke használatával.

    Ezáltal hozzáférhet a KUKA Xpert információkhoz, a videó oktatóanyagokhoz és még sok minden máshoz ugyanazon az eszközön, amelyet a robottal való interakcióhoz használ.

  • Design Award nyertes 2024

    A KUKA smartPLUG innovatív és felhasználóbarát kialakítását az iF Design Award 2024, a Red Dot Design Award 2024 és a Good Design Award 2024 díjjal jutalmazták.
  • USB-C kábel

    USB-C kábel az ügyfélkészülék csatlakoztatásához és feltöltéséhez. Az alkalmazás automatikus indítása kapcsolat esetén (Plug & Play) és az offline telepítés lehetősége zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít.

KUKA smartPAD - KSS és KUKA Sunrise.OS operációs rendszerekhez

Képernyő:karcolásálló, ipari felhasználásra alkalmas érintőképernyő Védelmi osztály: IP54
Kijelzőméret: 8,4" Tömeg: 1,1 kg
Méretek: 247 x 292 x 63 mm (SzxMaxMé) Portok: 2 x USB
Üzemeltetés környezeti hőmérsékleten: 0 °C - 45 °C Extrák: ergonomikus 6D egér
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
A vezérlőpanel különféle rögzítési lehetőségeket kínál a robot hosszan tartó és kényelmes vezérlése érdekében, úgy a bal, mind a jobbkezesek számára.

Egyszerű programozás a KUKA smartPADdal 

Akár kezdő, akár programozó: A KUKA smartPAD minden igényre a megfelelő programozási lehetőséget kínálja. Így ugyanazzal a kezelőkészülékkel a legkülönfélébb feladatokat is meg tudja megoldani, nagyobb képzési ráfordítás nélkül.