A TÜV által ellenőrzött biztonság az ipari gyártásban végzett lézeres anyagmegmunkálás során
A lézersugár-források növekvő teljesítményével együtt járnak a megnövekedett biztonsági követelmények. A megoldás: KUKA LaserSpy 4.0. Ezzel a TÜV által bevizsgálat optikai érzékelővel olyan aktív biztonsági rendszerhez jut, amely biztonságosabb és gazdaságosabb a passzív rendszerekkel szemben.
2020. június 8.
Ipari környezetben is használható, gazdaságos lézer elleni védelem

Folyamatfelügyelet az ipari gyártásban végzett lézeres anyagmegmunkálás során
Ha a lézersugár megsérti a kabin belső falát, az optikai érzékelő felismeri ezt a hibát és lekapcsolja lézersugár forrását a vészhelyzeti áramkörön keresztül, mielőtt a sugár áthatolhatna külső védőfalon. Ez a 850 – 1100 nanométer hullámhossz-tartományban működő nagyteljesítményű sugárforrások esetén érvényes. „A fenti működési elv lehetővé teszi számunkra a folyamat biztonságos felügyeletét“, mondja Matthias Mießen, a KUKA lézeres biztonságtechnikai projekmenedzsere.
Az IEC / EN 60825-4 szabványban a lézer elleni védőfalakra vonatkozó valamennyi műszaki követelmény teljesül. „A KUKA LaserSpy 4.0 megoldása ennek ellenére gazdaságos, hiszen nem kell szükségtelenül nagy cellákat építeni a védelem biztosításához“, mondja Matthias Mießen. Minden érzékelő detektorokat tartalmaz, amelyek körben helyezkednek el egy mag körül. Így egy 3,50 méteres terület felügyelhető minden irányban.