La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata. Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
KUKA Mobile Platform 1500
La KMP 1500 è una piattaforma mobile omnidirezionale, che si muove in modo autonomo e flessibile nello spazio. In combinazione con il controllo di ultima generazione KUKA Sunrise offre all’industria del futuro concetti di produzione modulari, versatili e, soprattutto, mobili.
KMP 1500: la soluzione per il processo di produzione flessibile
KUKA KMP 1500 è la nostra risposta alla crescente esigenza della produzione di tempi di reazione più brevi e maggiore flessibilità nei concetti di lavorazione. Percorsi predefiniti e processi rigidi sono elementi del passato nella fabbrica del futuro. Per questo motivo KUKA sviluppa veicoli intelligenti e autonomi che forniscono materiali a robot e macchine con tempistiche perfette. La KMP 1500 consente di rendere flessibile la produzione in un modo fino a oggi inimmaginabile.
La KMP 1500 è una piattaforma controllata in modo autonomo, che si integra in modo ottimale nel processo di produzione. Il veicolo è anche straordinariamente adatto per la lastratura a matrice. La KMP 1500 assume in modo indipendente e autonomo il trasporto dei prodotti attraverso tutte le fasi del processo.
Questo concetto di produzione di KUKA vi consente di ottimizzare la vostra gestione della logistica. La KMP 1500 vi fornisce un sostegno efficiente sotto il profilo dei costi per l’organizzazione del magazzino o tra i processi di lavorazione. E si utilizza solo se occorre.
Come veicolo di trasporto senza conducente con un preciso meccanismo di sollevamento, la piattaforma mobile si muove in modo omnidirezionale e autonomo nello spazio.
La KMP 1500 soddisfa tutte le norme di sicurezza necessarie per veicoli di trasporto senza conducente, offrendo così un'alta capacità di carico con la massima sicurezza.
KUKA Mobile Platform 1500: i vostri vantaggi
La KMP 1500 è una piattaforma mobile omnidirezionale, soluzione ideale per i processi di automazione di Industrie 4.0.
Movimento illimitato e preciso
Grazie alla tecnologia di azionamento KUKA omniMove, la KMP 1500 si muove in qualsiasi direzione partendo da ferma. Questa sofisticata tecnologia di ruote consente un posizionamento con una precisione di +/- 5 mm in spazi ristretti. Questo si traduce in soluzioni di automazione a ingombro ridotto e altamente precise per la logistica.
Carrozzerie fino a 1.500 chilogrammi di peso non sono un problema per la KMP 1500.
Gestione di magazzino autonoma e flessibile
La KMP 1500 preleva autonomamente i componenti necessari oppure, una volta lavorati, li riporta al magazzino. Grazie alla KUKA.NavigationSolution si può muovere liberamente nello spazio e senza gli elementi convenzionali di guida traccia o navigazione. Questo facilita non poco l’integrazione in ambienti modificati, rafforzando la redditività della gestione della logistica.
Forte, sicura e affidabile
Con una portata che raggiunge i 1500 kg, il KMP 1500 movimenta i vostri prodotti durante l’intero processo di lavorazione. Soddisfa tutte le norme di sicurezza necessarie ed è inoltre estremamente flessibile. Gli scanner laser integrati di sicurezza consentono la navigazione autonoma attraverso l’area di produzione.
KMP 1500: il prossimo livello di automazione negli impianti di produzione
Elemento fondamentale della KMP 1500 è la piattaforma mobile. Presenta una serie di caratteristiche che ne fanno la soluzione perfetta per processi flessibili di produzione:
Funzioni di sicurezza: quattro arresti di emergenza, lampeggiatore per indicare la direzione di lavoro, spia luminosa LED e due scanner laser con sensori di sicurezza e avvertimento per un controllo a 360°
Energia e alimentazione corrente: pacchetto di batterie a Li-ioni ricaricabile con capacità di 54 Ah e un tempo minimo di esercizio di tre ore, possibilità di ricarica tramite cavo diretto o con piastra di contatto a pavimento
Interfacce wireless: possibilità di configurazione e programmazione senza cavo, telecomando
Componenti hardware: carrozzeria, motore KUKA, asse rigido, rapporto di trasmissione per collegamento del sistema delle ruote
KUKA.NavigationSolution Basic: il sofisticato sistema di navigazione consente alla piattaforma mobile di navigare autonomamente senza rischio di collisione e senza ricorrere a marcature artificiali.
KUKA Sunrise.OS: il controllo integrato KUKA Sunrise.OS presenta tutte le interfacce necessarie per robot standard e si può ampliare senza difficoltà.
Ruota KUKA Mecanum:la tecnologia di azionamento KUKA omniMove basata sulla ruota Mecanum consente alla KMP 1500 di muoversi in qualsiasi direzione, garantendone spostamenti precisi alla posizione desiderata anche in spazi ristretti.
KMP 1500: componenti opzionali
La KMP 1500 è versatile e modulare e si può ampliare con funzioni aggiuntive. Sono disponibili in opzione le seguenti funzioni:
Sistema di sollevamento elettronico
Piastra di contatto a pavimento per carico
Alltrac Charger
Ampliamento ioni di litio a 106 per un’autonomia di esercizio di almeno otto ore
Questo sito web utilizza i cookie (per saperne di più) per offrivi l’assistenza migliore anche online. Se si continua a navigare sul nostro sito web, utilizziamo solo i cookie necessari dal punto di vista tecnico. Cliccando su ""OK e scopri KUKA"", si accetta anche l'utilizzo di cookie di marketing. Con un clic su ""Impostazioni cookie"" è possibile selezionare quali cookie utilizziamo.