自分の現在地を選択してください:

場所

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA smartPADソリューション:人間工学に基づいたロボット操作デバイス

KUKAのロボットハンドヘルドデバイスは、複雑な制御プロセスも簡単にマスターできるように開発されました。これは汎用的に使用でき、経験の浅いユーザーでも直感的で簡単に扱えます。


過酷な産業環境でのスマートなロボット操作

当社のハンドヘルドデバイスは、ロボットの動作を制御し、アプリケーションの可能性を無限に広げます。直感的な操作により、プログラミングの知識がなくても、複雑なタスクを迅速かつ正確に解決することができます。同時に、厳しい環境下でも安全な制御を保証します。アプリケーションオプションは、KUKA操作デバイスのディスプレイにも、お客様のデバイスにも明確に表示されます。

  • 堅牢

    • 保護クラス IP54
    • 最最大1.5 mの高さからの落下防止
    • 産業用アプリケーションに最適化
  • 汎用性

    • 幅広い接続とインターフェース
    • KUKA操作デバイスを完全なソリューションとして、または独自のデバイスと組み合わせて使用可能
    • ユーザー定義のハードキーまたはソフトキー
  • フレキシブル

    • 手元でもテーブル上でも簡単操作
    • 指、手袋または静電容量式スタイラスで操作可能
    • 言語選択が可能
  • エルゴノミック

    • 長時間でも疲れにくい使用感
    • 直感的なユーザーインターフェース
    • ストラップによる両手操作
    • 軽量

ハンドヘルドデバイスのスマートなソリューションにより、ロボットを制御する際のコントロール性が向上

KUKA smartPAD pro - オペレーティングシステム iiQKA.OS2用

ディスプレイ:静電容量式、指、ペン、手袋で操作可能保護等級:IP54
ディスプレイサイズ:10.1インチ, 1280×800px重量:1.4 kg
寸法: 320 x 220 x 125 mm(幅 x 高さ x 奥行)インターフェース:1 × USB-C
周囲温度での動作:-5 °C~45 °C ツール:5MPカメラおよび人間工学に基づいた6Dマウス
  • ディスプレイ

    KUKA SmartPAD pro Display
    HD解像度の10.1インチ・タッチスクリーンは、操作画面の高光沢表示を提供し、手袋の着用時でも操作可能です。
  • デザインアワード2022受賞

    KUKA smartPAD proの革新的でユーザーフレンドリーなデザインは、iFデザイン賞2022とレッドドット・デザイン賞2022を受賞しました。
  • 6Dマウス

    人間工学に基づいた6Dマウスにより、産業用ロボットとのインタラクションが向上します。産業用ロボットを3つまたは6つの自由度で直感的に動かし、向きを変えることができます。

  • ユーザーハードキー

    自由にプログラム可能な4つのハードキーにより、個々の機能やコマンドに素早くアクセスできます。
  • 非常停止ボタン 

    照光式非常停止ボタンは、ロボットコントローラが安全に接続されていることをオペレータに知らせ、安全かつ迅速に非常停止することができます。
  • USB-Cポート

    互換性のあるすべてのデバイスにデータを転送したり、ドライブ転送を介してソフトウェアアップデートをインポートするための最新インターフェース。
  • ストラップ

    快適なストラップと両手で使えるハンドルで、Teach Pendantの取り扱いを容易にします。

  • デスクオペレーション

    手の平でも卓上でも、選択可能です。コントロールパネルは、あらゆる点で人間工学的に配慮された操作が可能で、精密に使用することができます。
  • カメラ&フラッシュ

    内蔵された5 MPカメラにより、将来的には新たな応用分野が可能になります。

KUKA smartPLUG - iiQKA.OS2オペレーティングシステム用

表示:ご自身のタブレットまたはノートパソコンのディスプレイ 保護等級: IP54
対応ホストシステム(アプリ): Windows、Mac OS、Android、IOS 重量: 0.3 kg
オペレーティングシステム(ロボット): iiQKA.OS2 インターフェース: USB-C × 1
外形寸法: 180×72×45 mm (幅×高さ×奥行き) 特長: アプリストア経由のオンラインおよびオフラインの両方で、簡単なプラグアンドプレイによるセットアップが可能です。
動作周囲温度: -5°C ~ 45°C
  • 人間工学に基づいたデザイン

    右利き用、左利き用の人間工学に基づいたデザインは、フレキシブルな使用を可能にし、手首への負担を軽減します。 

  • リリーススイッチ

    3 つの位置のリリーススイッチ。
  • ハンドストラップ

    快適で疲れにくいハンドストラップ
  • 非常停止ボタン

    非常停止ボタンは、オペレータがロボットコントローラに安全に接続でき、緊急時に安全かつ迅速に停止できます。
  • 独自のデバイスソリューションの使用

    KUKA smartPLUGは、ご自身のデバイスを使用することで、まったく新しいフレキシブルな使用方法を提供します。

    これにより、KUKA Xpertの情報やビデオチュートリアルなど、ロボットとのインタラクションに使用するのと同じデバイスで、さまざまな情報にアクセスすることができます。

  • デザインアワード2024受賞

    KUKA smartPLUGの革新的でユーザーフレンドリーなデザインは、iFデザイン賞2024、レッドドットデザイン賞2024、グッドデザイン賞2024を受賞しました。
  • USB-Cケーブル

    顧客デバイスの接続および充電用USB-Cケーブル。接続時のアプリケーションの自動起動(Plug & Play)とオフラインインストールのオプションにより、シームレスなユーザーエクスペリエンスを実現します。

KUKA smartPAD - オペレーティングシステムKSSおよびKUKA Sunrise.OS用

ディスプレイ:掻き傷に強い産業用タッチスクリーン保護等級:IP54
ディスプレイサイズ:8.4"重量:1.1 kg
寸法: 247 x 292 x 63 mm(幅 x 高さ x 奥行)インターフェース:2 × USB
周囲温度での動作:0 °C~45 °C ツール: 人間工学に基づいた6Dマウス
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
コントロールパネルには、左利きと右利きの両方のユーザーがロボットを長時間快適に制御できるように、さまざまな保持オプションが提供されています。

KUKA smartPADでの簡単なプログラミング 

初心者でもプログラミングのプロでも:KUKA smartPADは、あらゆる要件に適したプログラミングオプションを提供します。これにより、幅広いトレーニングを必要とせず、同じ操作デバイスでさまざまなタスクを解決することができます。