위치를 선택하십시오:

국가

Frezen: KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

KUKA 밀링 로봇, Studio Babelsberg에서 조형물을 제작하다

KR QUANTEC ultra 시리즈의 KUKA 밀링 로봇이 Art Department Studio Babelsberg GmbH 사에서 하드폼 재질의 조형물을 제작합니다. 여기에서 로봇은 자체적으로 모든 작업 공정을 자동으로 수행하는, 개별 컨피규레이션이 가능한 공작기계로 사용됩니다. CNC 밀링은 공작물을 입체적으로 가공하는 정밀 가공법 중 하나입니다.


공작기계에서보다 높은 가반하중을 자랑하는 CNC 로봇

Studio Babelsberg 사는 전 세계에서 가장 오랜 전통을 자랑하는 대형 필름 스튜디오 중 하나입니다. 복잡한 고가의 장식물, 무대 배경 및 필요한 기타 소품은 자회사인 Art Department Studio Babelsberg GmbH에서 책임지고 있습니다. 동사는 유연한 통합 솔루션으로서 로봇을 공작기계로 사용하여 하드폼 조형물 제조 공정을 자동화하려는 계획을 수립하였습니다. 이를 위해 SEMATEK GmbH 및 Datentechnik Reitz GmbH & Co. Kg에에 이 프로젝트를 발주하였습니다. 이 CNC 로봇은 2016년 4월 가동을 시작하였으며 경제성 및 유연성에 대한 기대를 완전히 만족시켰습니다
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KR QUANTEC ultra: 탁월한 강성으로 최고 수준의 경로 정밀도를 보장합니다.
Art Department Studio Babelsberg 사에 사용되는 KUKA 밀링 로봇.

다양한 이점을 제공하는 CNC 밀링

영화에 필요한 모든 소품은 먼저 컴퓨터에서 자체 프로그램을 통해 개별적으로 모델링됩니다. 그다음 단계에서 Datentechnik Reitz(다텐테크닉 라이츠) 사의 SPRUTCAM 소프트웨어는 밀링 로봇을 위해 모델링을 번역하는 과제를 수행합니다. 이런 방식의 이점: CAD/CAM 시스템에서 생성된 프로그램은 KUKA.CNC 시스템 소프트웨어를 통해 어떠한 변환 과정을 거치지 않고도 직접 KUKA 컨트롤러 KR C4에서 읽을 수 있습니다.

KR QUANTEC ultra: 탁월한 경로 정밀도를 보장하는 CNC 밀링

조형물 제작은 KR QUANTEC ultra 제품군의 KUKA 밀링 로봇 KR 210 R3100에 의해 이루어집니다. 이 로봇은 KR QUANTEC 시리즈의 가장 강력하고 정밀한 로봇으로 탁월한 강성을 자랑합니다. 모형에 대한 밀링 정밀도뿐 아니라 3미터가 넘는 넓은 작업반경도 큰 이점으로 작용합니다. 이런 특성은 필수적인데, 그 이유는 조형물 제작에 사용되는 하드폼의 크기가 3미터에 달하기 때문입니다.
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.
Studio Babelsberg 사에서 마치 예술가처럼 조형물을 제작하는 밀링 로봇 KR QUANTEC ultra.

높은 수준의 작업 프로세스 자동화

KR QUANTEC ultra는 자체적으로 다양한 툴을 교체할 수 있습니다. 이를 위해 고주파 스핀들, 툴 스테이션 또는 턴 테이블과 같은 다양한 컴포넌트를 사용할 수 있습니다. 이 밀링 로봇은 Tool Center Point(TCP) 측정을 통해 밀링 시 공작물과 접촉하는 밀링 헤드와 같은 툴의 위치를 측정합니다. 컴퓨터 모형의 정밀한 제작을 위한 위치결정은 필수 요건에 해당합니다. 

밀링 로봇의 탁월한 정밀도로 인해 디지털 모형의 정확하고 신속한 제조가 가능합니다.

Art Department Studio Babelsberg GmbH 사의 3D 실험실을 책임지고 있는 Sebastian Voigt(세바스티안 포이그트)

가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.

KUKA는 쿠키를 사용합니다

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정