위치를 선택하십시오:

국가

디지털 팩토리는 KUKA와 함께

KUKA는 기계 제조 및 플랜트 엔지니어링의 세계를 산업의 디지털 변환과 융합하고 이로써 인더스트리 4.0 분야에서 독보적 위상을 확보하고 있습니다.


디지털 세계으로의 스마트 트랜스포메이션

디지털화 분야에는 개척자가 필요합니다: KUKA는 모든 제조사 및 산업분야에 적용되는 표준을 선도적으로 제시할뿐 아니라 실제 생산 현장을 상응하는 디지털 구조와 결합하는 플랫폼 개발도 선도적으로 추진하고 있습니다. 이런 노력의 결과로서 우리는 포괄적인 개방형 플랫폼 아키텍처에 요구되는 전제조건을 구축하고 있습니다. 이런 목적을 달성하기 위해 우리는, 예를 들어 OPC Foundation(OPC UA), 플랫폼 인더스트리 4.0 (Plattform Industrie 4.0), Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. 및 Industrial Digital Twin Association(IDTA)과 같은 수많은 연구 및 기술 분야 선도 협회 및 기관의 파트너이자 회원으로 활동하고 있습니다.

이런 플랫폼 아키텍처는 다음과 같은 결정적인 이점을 제공합니다: 예를 들어 장소에 상관없이 일반적 단말기를 이용해 언제든지 생산 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이런 방식으로 거의 무제한의 컴퓨팅 성능으로 컴포넌트 및 프로세스를 분석, 관리하고 필요 시 어댑테이션하거나 새로 컨피규레이션할 수 있습니다. 뿐만 아니라 인터넷을 통해 완전히 새로운 시장과 지역에 접근하고 노하우를 확장할 수도 있습니다.

  • Shopfloor

    모든 데이터 전송은 생산 상태에 있는 컴포넌트에서 시작됩니다: 컨트롤러 및 센서는 데이터를 생성하고 특정 프로토콜 및 버스 시스템을 통해 데이터를 에지로 전송합니다.

  • UI & Apps

    App 및 그 UI를 통해 엔드 유저 관련 데이터가 처리되고 명료하게 표시됩니다.

  • Edge Gateway

    물리적 세계와 디지털 세계를 잇는 로컬 인터페이스: 여기에서는 모든 I4.0 컴포넌트가 네트워크로 연결되며 데이터는 실시간으로 분석 및 처리되고 암호화된 상태로 클라우드로 전송됩니다.

Shopfloor 및 Edge Gateway

Digital Factory에서 모든 데이터 전송은 컴포넌트 또는 생산 공정에서 시작됩니다. 그 컨트롤러 및 센서는 특정 프로토콜 및 버스 시스템을 통해 그 주변 장치와 통신합니다. 이에 사용되는 표준화된 통신 프로토콜은 OPC UA입니다.

에지 게이트웨이는 셀 네트워크(Operation Technology, OT)와 상위 IT 네트워크(Information Technology) 사이의 통신 인터페이스를 구축합니다. 로컬 에지 레벨에서 이미 실제 사물(Things) 정보에 대한 수집, 병합, 압축 및 암호화가 이루어집니다.

에지 게이트웨이는 기존 생산 설비(“Brownfield”)에 쉽게 통합하고 이런 설비를 새로운 디지털 세계에 연결할 수 있습니다. 에지 레이어는 사물과 클라우드 사이에서 상호 작용을 수행하므로 컴포넌트는 보안, 컴퓨팅 성능, 스토리지 수요 등과 같은 클라우드 통신 요건이 완화되며 이와 동시에 결여된 클라우드 호환 통신 프로토콜이 보완됩니다.

최종 고객셀 및 시스템 운영자에게 있어, Edge의 최소 침습 통합을 통한 공정 데이터로의 액세스 가능성은 매우 중요한 의미를 갖습니다. 이런 이유에서 KUKA에서는 생산 현장의 모든 사물이 동일한 Edge를 통해 클라우드와 통신할 수 있도록 인터페이스의 표준화 및 정보 공개를 추진하고 있습니다. 이 과정에서 KUKA는 기존의 관련 기관과 함께 작업하고 있으며 표준화된 통신 프로토콜로서 OPC UA의 범용화를 추진하고 있습니다.

Deep Dive: 이외에도 OPC UA 클라우드 통신을 위한 AMQP(Advanced Message Queuing Protocol) 및 OPC UA를 통한 결정적 실시간 통신을 위한 TSN(Time Sensitive Networking) 확장이 추진되고 있습니다. 또한 KUKA에서는 관련 제품에 대한 오랜 경험을 바탕으로 Edge를 원격 유지보수에 활용하기 시작했으며 최근 이런 지식을 확장했습니다.
KUKA는 최신 기술로 Digital Factory를 혁신하고 있습니다.

인터넷의 클라우드 레이어

The data is collected on the Edge, pre-filtered and sent to the Internet of Things platform (IoT platform) in compliance with the latest security standards. The platform is provided by established cloud providers such as Microsoft Azure or Amazon Web Services. This guarantees modern security standards, resilience, and cost efficiency.
The IoT platform then resides on one of these cloud infrastructures and is continuously developed with the support of IoT specialist Device Insight. It can be operated on any infrastructure, i.e. as a private or public cloud as required.
Numerous services are offered on the IoT platform: These include basic services for data storage and processing (Big Data), as well as for authentication and authorization management. Based on this, artificial intelligence processes, predictive maintenance, and event evaluations take place.
This data can be evaluated in the context of a machine or even an entire factory and enriched with additional information from the KUKA Cloud. This enables plant operators to gain detailed insights and use the results to adapt their processes and make them more efficient.

KUKA is constantly focused on the needs of small and medium-sized mechanical and systems engineering companies. Our IoT platform is therefore available to enterprises from all sectors and can be used across all markets. This allows you to concentrate entirely on your core competencies while gaining access to established microservices.


KUKA의 인더스트리 4.0에 대해 더 알아보시기 바랍니다.