Kies uw locatie:

Land

Verpakkingsindustrie

Automatisering in de verpakkingsindustrie

KUKA biedt duurzame oplossingen op maat gemaakt voor de voedingsindustrie en samen met Swisslog ook voor de logistieke processen in de verpakkingsindustrie. Of het nu gaat om de dranken-, kleding- of farmaceutische producten of om de productie en distributie van drogisterijartikelen: met onze automatiseringsoplossingen kunt u op elk moment flexibel reageren op individuele wensen van klanten.


Flexibele oplossingen voor meer efficiëntie en productiviteit

KUKA is een van de meest geëngageerde pioniers van Industrie 4.0. Wij beschikken over jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van robotica, automatiseringscellen en intelligente intralogistieke oplossingen. Met KUKA kunt u ervan op aan dat alle onderdelen van de waardeketen – van het productie- tot aan het distributieproces – op elkaar zijn afgestemd. Op aanvraag creëren wij voor uw installatie individuele concepten.

Onze mobiliteitsoplossingen zijn al net zo toekomstgericht: onze mobiele robots en AGV's zijn uitermate geschikt voor toepassingen in de consumptiegoederenindustrie. Zij krijgen een optimale ondersteuning via onze  softwarepakketten zoals KUKA.NavigationSolution. Deze oplossingen maken een veilige mens-robot-samenwerking mogelijk, waardoor zowel uw productie als uw distributie aanzienlijk efficiënter worden. 

Met slim magazijnbeheer vormgeven aan de fabriek van de toekomst

Met de bewezen automatiseringsoplossingen van Swisslog vereenvoudigt u ook uw magazijnbeheer, want ze zorgen voor een intelligente, transparante goederenstroom. Afgestemd op de eisen en de hardware in het bedrijf zorgt de magazijnbeheersoftware voor just-in-time-leveringen aan de juiste verkooppunten.

KUKA en Swisslog presenteren de Smart Factory op HMI 2016.

Veelzijdigheid als succesfactor: de juiste robots voor de gehele productieketen

Profiteer van het productgamma van KUKA: wij bieden de grootste keuze aan van robots voor verpakking en goederenbehandeling en leveren u daarmee voor elke toepassing integrale, op robot gebaseerde automatiseringsoplossingen.

Pick and Place

Voorbestemd voor het sorteren en plaatsen van producten zijn onze zeer snelle kleine robots, zoals de KR AGILUS. In de uitvoering Hygienic Machine voldoet hij aan de beschermingsklassen IP 67 en IP 69. Dankzij zijn speciaal oppervlak is hij zeer eenvoudig te reinigen, waardoor toepassingen met direct contact met levensmiddelen, medicijnen en overige producten van de consumptiegoederenindustrie mogelijk is. Smeermiddelen die geschikt zijn voor levensmiddelen en het gebruik van roestvrij stalen onderdelen waarborgen absolute hygiëne bij de verwerking. De bijbehorende sensorsystemen en software-oplossingen leveren we er uiteraard bij.

Verpakken en kartonneren

Ook voor het in-, uit- en verpakken van uw goederen bieden wij robots aan die bij een constante hoge snelheid moeiteloos de meest uiteenlopende payloads opnemen. Onder andere de KUKA QUANTEC K heeft zijn waarde in dit opzicht bewezen: bij Piper-Heidsieck en Charles Heidsieck pakt hij per uur 4.500 flessen uit.

Palletiseren / depalletiseren

Palletiseerrobots van KUKA nemen uw medewerkers zware arbeidstaken uit handen. De robots laden en lossen de palletten in enorm korte cyclustijden en maken uw productieprocessen op die manier sneller en efficiënter. Vanuit onze ervaring met projecten van klanten, leren wij dat dit de productiviteit tot wel 20% kan verhogen.

Distributie en productielogistiek

Als het om logistiek gaat, betreden wij met Swisslog voor u nog onbekende paden: het doel is om een naadloze overgang van productie naar distributie te realiseren. Onze slimme intralogistiek breidt uw productieruimte uit tot opslag- en distributiecentrum en dit dankzij onze automatiseringsoplossingen met mobiele robots, magazijnsystemen en transportinstallaties.

Sorteren, verpakken, palletiseren en distribueren: KUKA biedt u oplossingen voor de verpakkingsindustrie aan uit eigen huis.

Tailor-made solutions crafted for our clients in the consumer goods industry