U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Twee-assen-draaitafel KP2-SV HW
De twee-assen-draaitafel KP2-SV HW met een draai- en een zwenkas garandeert een doorlopende ideale positie en toegankelijkheid van de werkstukken. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 1.100, 2.600 en 5.000 kilogram.
Voordelen van de 2-assen-draaitafel KP2-SV HW:
Enorme flexibiliteit: Garantie van een optimale bewerkingspositie en goede toegankelijkheid van normale en complexe componenten.
Stijve constructie: Grote betrouwbaarheid bij de bewerking onafhankelijk van componentvorm en -afmetingen.
Geïntegreerde holle as: De positioneerder beschikt over een geïntegreerde holle as voor een vereenvoudigde mediatoevoer en eenvoudige integratie.
Hoge nauwkeurigheid: Dankzij de draai- en zwenkas garandeert de 2-assen-draaitafel KP2-SV HW ook bij grote en zware componenten een nauwkeurige positionering.
Hoog lasvermogen: Las met tot 1000 A bij 100% inschakelduur.
Gegevens en varianten van de draaitafel KP2-SV HW:
KP2-SV HW 1100
KP2-SV HW 2600
KP2-SV HW 5000
nominale draaglast
1.100 kg
2.600 kg
5.000 kg
Draaibereik
± 185°
± 185°
± 185°
Zwenkbereik
± 185°
± 185°
± 185°
Draaisnelheid
90 °/s
50 °/s
17 °/s
Zwenksnelheid
17 °/s
15°/s
8 °/s
Herhalingsnauwkeurigheid
± 0,2 mm r = 400mm
± 0,35 mm r = 600mm
± 0,35 mm r = 600mm
Invoeghoogte
700 mm
700 mm
1.334 mm
Werktuigradius
1.050 mm
1.250 mm
2.200 mm
Optioneel: Nominale lasstroom (100% ED)
500 A /1000 A
500 A /1000 A
500 A /1000 A
Optioneel: Nominale lasstroom (60 % ED)
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
590 A / 1180 A
Download hier de productbrochures over KUKA draaitafels en lineaire eenheden onder: