Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish

Ulga na robotyzację

Chcesz rozwijać swój biznes dzięki zrobotyzowanym i zautomatyzowanym rozwiązaniom? W 2022 roku jest to prostsze niż kiedykolwiek! Sprawdź, czy przysługuje Ci ulga na robotyzację i jak ją uzyskać.

4 stycznia 2022


Robotyzacja i automatyzacja to filary przemysłu przyszłości. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nie tylko optymalizujesz działanie swojego przedsiębiorstwa, zapewniając wysoką jakość i powtarzalność procesów, ale też odciążasz pracowników od wykonywania monotonnej i powtarzalnej pracy.

W konsekwencji możesz oddelegować zespół do kluczowych dla firmy zadań i skupić się stuprocentowo na rozwoju biznesu. Roboty i rozwiązania KUKA od lat wspierają polski przemysł, wynosząc jakość procesu na najwyższy poziom!

Ulga na robotyzację 

Ulga na robotyzację obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku jako element szerszego pakietu ulg wspierających innowacje. Skorzystanie z ulgi może pomóc Ci sfinansować realizację planów wdrożenia zrobotyzowanych i zautomatyzowanych rozwiązań. Ulga przewidziana jest na kolejnych 5 lat, dlatego już dziś warto uwzględniać ją w planach rozwoju na najbliższe lata.

Skorzystanie z ulgi będzie skutkować obniżeniem podstawy opodatkowania do 50% wydatków kwalifikujących się do ulgi, co oznacza: efektywne zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Przy 19% stawce CIT oszczędność ze skorzystania z ulgi może wynieść do 9,5% kwalifikujących się do ulgi kosztów inwestycji.

Dla kogo ulga na robotyzację?

Prowadzisz działalność produkcyjną lub inny rodzaj działalności wykorzystujący roboty przemysłowe? Zamierzasz zainwestować w roboty i zautomatyzowane rozwiązania? Ulga na robotyzację to rozwiązanie dla Ciebie!

Ulga kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (podatników podatku CIT lub PIT), niezależnie od ich wielkości i formy prowadzenia działalności. W szczególności będzie obejmowała wydatki na zakup lub leasing nowych robotów oraz niezbędnego dla tych urządzeń oprogramowania i osprzętu, a także na szkolenia związane ze wdrażanymi robotami.

Webinar: Ulga na robotyzację z KUKA i EY

Wspólnie z zespołem doradców z EY przygotowaliśmy webinar poświęcony wdrożeniu ulgi na robotyzację, który odbył się 14 stycznia o 11.00. Podczas webinaru Lucyna Bluszcz (Manager – EY Doradztwo Podatkowe) oraz Janusz Jakieła (Sales Manager KUKA Polska) odpowiedzieli na wszystkie pytania uczestników i na przykładach przedstawili, jak dzięki zastosowaniu ulgi na robotyzację pozyskać dodatkowe finansowanie dla Twoich planów rozwoju.

Przegapiłeś nasze spotkanie? Nie martw się – nagranie z webinaru jest już dostępne! Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy dostępny pod poniższym linkiem.

Przegapiłeś webinar?