Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish
Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację. Nowe informacje

Ulga na robotyzację to dla wielu przedsiębiorstw szansa na rozwój biznesu – jej zastosowanie pozwala na dodatkowe rozpoznanie 50% kosztów inwestycji (poprzez zwiększenie o 50% podatkowych odpisów amortyzacyjnych).

22 sierpnia 2022


Po niemal dziewięciu miesiącach od dnia jej wprowadzenia w ramach Polskiego Ładu organy podatkowe wydały pierwsze interpretacje na temat tej preferencji. Nowa praktyka może przynieść spore korzyści również dla tych przedsiębiorców, którzy dokonali inwestycji w roboty przed 2022 r.

Webinar „Ulga na robotyzację – dla kogo i dlaczego warto?” przeprowadzony przez specjalistów KUKA i EY w styczniu 2022 r. spotkał się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Podczas spotkania online nasi eksperci odpowiedzieli na nurtujące uczestników pytania i rozwiali większość wątpliwości dotyczących ulgi na robotyzację. Jednak, w oczekiwaniu na praktykę organów podatkowych, kilka zagadnień pytanie pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi, m.in.:

  • Czy ulga na robotyzację obejmuje także stare inwestycje?
  • Czy zapłata zaliczki przed wejściem w życie ulgi (np. w 2021 r.) pozbawia przedsiębiorcę prawa do skorzystania z tej ulgi?

Nowe interpretacje

Interpretacja dyrektora KIS o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW potwierdza, że nowa ulga na robotyzację dotyczy także starych inwestycji – od rozliczenia za 2022 ulgę na robotyzację można stosować do bieżących podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości robotów, które zostały zakupione przed jej wejściem w życie.

Z kolei, interpretacja dyrektora KIS o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.318.2022.2.DP potwierdza, że zapłata zaliczki w poprzednim roku podatkowym (2021) nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi na robotyzację od 2022 r. W ramach ulgi dodatkowemu 50% odliczeniu podlega wartość podatkowego odpisu amortyzacyjnego.

Eksperci EY i KUKA tłumaczą

Ponownie zaprosiliśmy eksperta EY Polska – Lucynę Bluszcz – aby pomogła w zrozumieniu najnowszych interpretacji dotyczących ulgi na robotyzację.
Ulga podatkowa na robotyzację. Nowe informacje

Przypominamy styczniowy webinar KUKA i EY

Webinarium poprowadzone 14 stycznia 2022 r. przez Lucynę Bluszcz (Manager – EY Doradztwo Podatkowe) oraz Janusza Jakiełę (Sales Manager KUKA Polska) to kompendium wiedzy na temat tegorocznej ulgi na robotyzację. Przypominamy, że trwające godzinę spotkanie ze specjalistami dostępne jest na kanale KUKA na Youtube.

Pamiętaj, że eksperci KUKA i EY są do Twojej dyspozycji. Jeśli po obejrzeniu obu naszych wideo tłumaczących tegoroczną ulgę na robotyzację nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami.