Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish

Robotic Competence Day - KUKA i Tadepack zapraszają na wydarzenie!

Odwiedź siedzibę KUKA już 17 maja 2023 r. i weź udział w Robotic Competence Day – wydarzeniu dla branży poligraficznej organizowanym przez Tadepack.

7 września 2021


Twoje potrzeby, nasze rozwiązania

Wymagania klientów rosną – dziś załadunek i transport towarów przez maszyny to nie wszystko. Coraz bardziej istotne jest to, aby robot przemysłowy potrafił rozpoznać i identyfikować elementy wrzucone w koszu zbiorczym. Właśnie to umożliwia rozwiązanie typu Bin Picking i system przetwarzania obrazów 3D.

Robot automatycznie rozpoznaje obiekty znajdujące się w pojemniku (lub na przenośniku taśmowym), chwyta je, wyjmuje i odkłada na miejsce. W branży przemysłowej takie rozwiązanie jest na wagę złota – usprawnia procesy produkcyjne w firmie i odciąża pracowników od żmudnej pracy fizycznej.

Wiedza i praktyka w jednym miejscu. Wstęp bezpłatny

 

Podczas Dnia Otwartego będziesz mógł sam zweryfikować, jak w praktyce działa robot KUKA z systemem wizyjnym Keyence i modułem Bin Picking. Nie zabraknie okazji do rozmów z naszymi inżynierami, którzy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Zarejestruj się poniżej!

Agenda

10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:20 – 10:50 Inteligentna automatyzacja z robotami przemysłowymi KUKA - Sebastian Perz, RAM

10:50 – 11:20 Systemy wizyjne i inne rozwiązania Keyence - Grzegorz Firek, Consulting Engineer

11:20 – 11:40 przerwa kawowa

11:40 – 13:30 Prezentacja aplikacji Bin Picking z robotem KUKA i systemem wizyjnym Keyence

13:30 Lunch 

Zakończyliśmy rejestrację na wydarzenie

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami!