Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA omniMove

KUKA omniMove jest naszą platformą transportową do ciężkich ładunków. Wystarczy ustawić ją we właściwej pozycji - w niewielkiej przestrzeni, z dokładnością co do milimetra. Ponadto KUKA omniMove to ogromna swoboda ruchu i łatwe sterowanie za pomocą pilota.


KUKA omniMove: autonomia i wyjątkowa uniwersalność

Łatwy podjazd i podnoszenie: Mobilna platforma KUKA omniMove do ciężkich ładunków bez problemu transportuje elementy o masie XXL. Platformą KUKA omniMove można sterować w sposób ręczny, ale posiada ona też możliwość autonomicznego poruszania się. Nawiguje pewnie i bezpiecznie mimo swoich potężnych rozmiarów i dużego udźwigu, poruszając się w zasadzie samodzielnie. Opcjonalnie można ją wyposażyć w niezależne źródło zasilania energią.

Specjalnie zaprojektowane koła pozwalają na poruszanie się platformy we wszystkich kierunkach, również z pozycji spoczynkowej. Za autonomiczne manewrowanie bez zagrożenia kolizją i bez potrzeby nanoszenia oznaczeń na podłożu odpowiada przemyślany system do nawigacji KUKA.NavigationSolution. Ze względu na pewien rodzaj modułowej budowy KUKA omniMove istnieje możliwość dowolnego skalowania wielkości, szerokości i długości tej platformy – zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Koło Mecanum to maksymalna ruchomość

Specjalnie zaprojektowana, bazująca na kole Mecanum technologia napędowa KUKA omniMove umożliwia manewrowanie platformą KUKA omniMove niezależnie od kierunku. Koła zbudowane z pojedynczych rolek o beczkowatym kształcie poruszają się niezależnie od siebie. Dzięki temu KUKA omniMove może rozpocząć jazdę z pozycji spoczynkowej i przemieszczać się na minimalnej powierzchni ruchem postępowym i obrotowym. W taki sposób manewruje we wszystkich kierunkach, oszczędzając czas i nie zajmując dużo miejsca.

Zalety platformy KUKA omniMove

Siła i moc

W zależności od wersji samolotu, platforma KUKA omniMove w bezpieczny i komfortowy sposób transportuje nawet najcięższe elementy w formacie XXL. Przenosi ładunki o masie do 90 ton, a maksymalnej wersji – o długości do 30 metrów.

Precyzja

KUKA omniMove przenosi nawet ogromne wielkości bez kontaktu z dokładnością do +/- 3 mm.

Modułowa budowa

Tworzymy idealne rozwiązanie. Klient może wybierać spośród dziesięciu wersji samolotów, a my spersonalizujemy wybrany wariant za pomocą indywidualnego pakietu opcji i modułów - odpowiednio do wymagań i potrzeb.

KUKA omniMove transportuje elementy samolotów w firmie Premium Aerotec w Augsburgu. Zdjęcia: Premium Aerotec

KUKA omniMove w akcji

Tutaj można poznać wszystkie funkcje i możliwości mobilnej platformy do ciężkich ładunków KUKA omniMove.

KUKA omniMove pracująca u klienta

Dzięki modułowej budowie naszego systemu klient ma wiele różnych możliwości zastosowania platformy KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove o ponadnormatywnej długości i w rozmiarze XL

A co, jeśli twoje elementy konstrukcyjne są wyjątkowo długie i szerokie? Mobilna platforma do ciężkich ładunków pozwala też na łączenie kilku pojazdów w jedną wielką platformę omniMove. Wówczas transport elementów do długości przekraczającej 30 metrów przestaje być problemem. Można też w łatwy sposób zmodyfikować ugięcie sprężyny i zamontować dodatkowy reflektor diodowy.

  • KUKA omniMove ze śrubą pociągową toczną

Opcjonalnie można otrzymać platformę do ciężkich ładunków z elektryczną śrubą pociągową toczną i podnoszonym stołem nożycowym. Wówczas platforma KUKA omniMove samodzielnie podnosi ładunek.

  • Zasilanie energią 

Niezależne źródło zasilania energią w postaci wysokowydajnych akumulatorów oraz nowoczesna technologia Wireless pozwalają platformie KUKA omniMove na pełną swobodę ruchów.

Platformę KUKA omniMove można indywidualnie dostosować do potrzeb danej produkcji. Zdjęcie: KUKA

KUKA omniMove można wyposażyć w następujące funkcje dodatkowe:

  • Opcje nawigacji
  • Układ zarządzania akumulatorami
  • Opcje obciążenia
  • Opcje bezpieczeństwa

 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji - wspólnie stworzymy rozwiązanie idealnie dostosowanie do twoich wymagań.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie