Jednostka liniowa KUKA KL 1000-2

KL 1000-2 to zamontowana na podłodze, samodzielna jednostka liniowa firmy KUKA. Pełni ona rolę dodatkowej osi robota. Tym samym sterowanie odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego układu sterowania robota.

Cechy i zalety KL 1000-2

  • Wydajność:
    KL 1000-2 oferuje dodatkową wersję szybką do zadań, przy których niezbędna jest wyjątkowa prędkość i krótkie czasy taktowania.
  • Elastyczność:
    Długa droga przesuwu zwiększa przestrzeń roboczą o wielokrotność zasięgu robota. Jednostki liniowe pracują jako osie dodatkowe, dzięki czemu nie jest konieczny dodatkowy układ sterowania.
  • Wszechstronność:
    Dostępne są wersje podłogowe i stropowe oraz osłona chroniąca przed zabrudzeniem – do zadań w trudnych warunkach.
  • Dokładność pozycji:
    Na jednej osi liniowej można zastosować maksymalnie cztery roboty. Liczne pozycje robotów na osi liniowej umożliwiają optymalne dopasowanie do aktualnych wymagań i przestrzeni roboczych.
  • Produktywność:
    Ruch przedmiotów obrabianych lub narzędzi realizowany za pomocą dodatkowych wózków bieżnych z własnym napędem lub bez niego (wózków tendrowych) przyczynia się do skrócenia czasu taktowania.
  • Idealna do średnich obciążeń:
    Jednostka liniowa KL 1000-2 jest przeznaczona dla robotów o udźwigu od 30 do 60 kg.

Porównanie wersji KL 1000-2:

Kl 1000-2 KL 1000-2 S
Liczba wózków przesuwnych maks. 4 4
Skok nominalny maks. 30 200 mm 30 200 mm
Prędkość przy obciążeniu znamionowym 1,89 m/s 2,35 m/s
Dokładność powtarzalności pozycji poniżej +- 0,02 mm poniżej +- 0,02 mm
Liczba osi 1 1
Wykonywanie CV, C CV, C
Pozycja montażowa Podłoga, strop Podłoga, strop
Masa wózka jezdnego 320 kg 320 kg
Obciążenie znamionowe 1000 kg 1000 kg
Masa wspornika na metr 300 kg 300 kg
Skok nominalny min. 1200 mm 1200 mm
Stopniowanie skoku nominalnego 500 mm 500 mm
Przenoszenie sił Zębatka Zębatka

 

Obszary zastosowania KL 1000-2

  • Manipulacja, załadunek i rozładunek
  • Zakładanie, dobudowa
  • Obrabiarki do obróbki skrawaniem
  • Pozostałe operacje przy manipulowaniu
  • Pozostałe zastosowania
  • Użytkowanie w pozostałych maszynach
  • Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
  • Obrabiarki do obróbki plastycznej
  • Pomiar, testowanie i sprawdzanie
OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.