Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KMP 1500

KMP 1500 jest wielokierunkową, mobilną platformą, poruszającą się autonomicznie i elastycznie w przestrzeni. W połączeniu z najnowszym układem sterowania KUKA Sunrise oferuje ona modułowe, wszechstronne i - przede wszystkim - mobilne koncepcje produkcji, znajdujące zastosowanie w przemyśle przyszłości.


KMP 1500: rozwiązanie zwiększające elastyczność procesu produkcji

KUKA KMP 1500 to nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na krótsze czasy reakcji i większą elastyczność w produkcji. W fabryce przyszłości nie ma już sztywno zdefiniowanych kierunków i procesów. W związku z tym firma KUKA tworzy inteligentne, autonomiczne pojazdy, które z dokładnością czasową zaopatrują roboty i maszyny w materiały. Platforma KMP 1500 umożliwia uelastycznienie produkcji w niewyobrażalnym dotychczas zakresie.

KMP 1500 jest autonomicznie sterowaną platformą, która automatycznie wpasowuje się w proces produkcji. Ponadto pojazd doskonale nadaje się do konstrukcji matrycowej. Platforma KMP 1500 przejmuje na siebie transport produktów przez wszystkie etapy procesu, realizując go samodzielnie i autonomicznie.

W ten sposób firma KUKA udostępnia koncepcję produkcji, pozwalającą zoptymalizować zarządzanie logistyczne. KMP 1500 stanowi efektywną kosztowo pomoc przy organizacji magazynu lub pomiędzy procesami produkcji – gdzie jest stosowana tylko w razie potrzeby.

Mobilna platforma porusza się po pomieszczeniu w sposób wielokierunkowy i autonomiczny niczym bezzałogowy pojazd transportowy z dokładnym mechanizmem podnoszenia.

KMP 1500 spełnia wymogi wszystkich norm bezpieczeństwa stawiane bezzałogowym pojazdom transportowym i oferuje duży udźwig przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa.

Mobilna platforma KUKA 1500: Zalety

Decydując się na KMP 1500, stawiasz na wielokierunkową, mobilną platformę, idealnie dostosowaną do wymogów automatyki w Industrie 4.0.

Precyzyjne manewrowanie bez ograniczeń

Dzięki technice napędowej KUKA omniMove platforma KMP 1500 przesuwa się z pozycji spoczynkowej we wszystkich kierunkach. Przemyślana konstrukcja koła pozwala na dokładne pozycjonowanie platformy z dokładnością do +/- 5 mm nawet w wąskich miejscach. Wiążą się z tym bardzo precyzyjne rozwiązania logistyczne, umożliwiające dużą oszczędność miejsca.

Karoserie o masie do 1 500 kg nie stanowią żadnego problemu dla platformy KMP 1500.

Autonomia, elastyczne zarządzanie magazynem

KMP 1500 samodzielnie pobiera potrzebne elementy konstrukcyjne lub odwozi przetworzone elementy z powrotem do magazynu. Korzystając z KUKA.NavigationSolution może swobodnie przemieszczać się bez typowych elementów naprowadzających lub nawigacyjnych. Ułatwia to integrację w zmienionym otoczeniu, zwiększając tym samym ekonomiczność w zarządzaniu logistycznym.

Wytrzymałość, bezpieczeństwo i niezawodność

Platforma KMP 1500 o udźwigu wynoszącym 1500 kg bezpiecznie transportuje produkty przez cały proces produkcji. Jest wyjątkowo elastyczna i spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Zintegrowane, zabezpieczające skanery laserowe umożliwiają autonomiczną nawigację podczas produkcji.

KMP 1500: kolejny etap automatyzacji procesu produkcji 

Podstawowym modułem KMP 1500 jest platforma mobilna. Posiada ona szereg cech, które czynią ją idealnym rozwiązaniem do elastycznych procesów produkcji.

  • Funkcje bezpieczeństwa: czterostopniowe zatrzymanie awaryjne, kierunkowskazy, diodowe oświetlenie sygnalizacyjne oraz dwa skanery laserowe z czujnikami zabezpieczającymi i ostrzegawczymi do monitorowania przestrzeni w zakresie 360 stopni
  • Energia i zasilanie elektryczne: Zestaw akumulatorów litowo-jonowych z możliwością ładowania o pojemności 54 Ah i minimalnym czasie pracy wynoszącym trzy godziny, możliwość bezpośredniego ładowania kablem lub na płycie stykowej z podłożem
  • Złącza bezprzewodowe: Możliwe jest konfigurowanie i programowanie bez użycia kabla, pilot 
  • Komponenty sprzętowe: Karoseria, silnik KUKA, oś sztywna, przełożenie przekładni do podłączenia systemu kół
  • KUKA.NavigationSolution Basic: Dopracowany system nawigacji umożliwia autonomiczne poruszanie się mobilnej platformy w przestrzeni - bez zagrożenia kolizją i bez znaków naprowadzających.
  • KUKA Sunrise.OS: Zintegrowany układ sterowania KUKA Sunrise.OS obejmuje wszystkie złącza potrzebne dla standardowego robota i posiada możliwość łatwej rozbudowy.
  • Koło KUKA Mecanum: Bazująca na kole Mecanum technologia napędowa KUKA omniMove umożliwia przesuwanie się platformy KMP 1500 w każdym kierunku i zapewnia jej precyzyjne ustawianie się w odpowiedniej pozycji nawet w niewielkiej przestrzeni.

KMP 1500, komponenty opcjonalne

KMP 1500 to wszechstronna i modułowa platforma transportowa z możliwością rozszerzenia o dodatkowe funkcje. W ramach opcji dostępne są następujące funkcje:

  • Elektroniczny system podnoszenia
  • Kontaktowa płyta stykowa z podłożem umożliwiająca ładowanie akumulatorów
  • Alltrac Charger
  • Rozszerzenie zestawu akumulatorów litowo-jonowych do 106 Ah, co zapewnia przynajmniej 8 godzin pracy