Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA omniMove

KUKA omniMove jest naszą platformą transportową do ciężkich ładunków. Wystarczy ustawić ją we właściwej pozycji - w niewielkiej przestrzeni, z dokładnością co do milimetra. Ponadto KUKA omniMove to ogromna swoboda ruchu i łatwe sterowanie za pomocą pilota.


KUKA omniMove: autonomia i wyjątkowa uniwersalność

Łatwy podjazd i podnoszenie: Mobilna platforma KUKA omniMove do ciężkich ładunków bez problemu transportuje elementy o masie XXL. Platformą KUKA omniMove można sterować w sposób ręczny, ale posiada ona też możliwość autonomicznego poruszania się. Nawiguje pewnie i bezpiecznie mimo swoich potężnych rozmiarów i dużego udźwigu, poruszając się w zasadzie samodzielnie. Opcjonalnie można ją wyposażyć w niezależne źródło zasilania energią.

Specjalnie zaprojektowane koła pozwalają na poruszanie się platformy we wszystkich kierunkach, również z pozycji spoczynkowej. Za autonomiczne manewrowanie bez zagrożenia kolizją i bez potrzeby nanoszenia oznaczeń na podłożu odpowiada przemyślany system do nawigacji KUKA.NavigationSolution. Ze względu na pewien rodzaj modułowej budowy KUKA omniMove istnieje możliwość dowolnego skalowania wielkości, szerokości i długości tej platformy – zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Koło Mecanum to maksymalna ruchomość

Specjalnie zaprojektowana, bazująca na kole Mecanum technologia napędowa KUKA omniMove umożliwia manewrowanie platformą KUKA omniMove niezależnie od kierunku. Koła zbudowane z pojedynczych rolek o beczkowatym kształcie poruszają się niezależnie od siebie. Dzięki temu KUKA omniMove może rozpocząć jazdę z pozycji spoczynkowej i przemieszczać się na minimalnej powierzchni ruchem postępowym i obrotowym. W taki sposób manewruje we wszystkich kierunkach, oszczędzając czas i nie zajmując dużo miejsca.

Zalety platformy KUKA omniMove

Siła i moc

W zależności od wersji samolotu, platforma KUKA omniMove w bezpieczny i komfortowy sposób transportuje nawet najcięższe elementy w formacie XXL. Przenosi ładunki o masie do 90 ton, a maksymalnej wersji – o długości do 30 metrów.

Precyzja

KUKA omniMove przenosi nawet ogromne wielkości bez kontaktu z dokładnością do +/- 3 mm.

Modułowa budowa

Tworzymy idealne rozwiązanie. Klient może wybierać spośród dziesięciu wersji samolotów, a my spersonalizujemy wybrany wariant za pomocą indywidualnego pakietu opcji i modułów - odpowiednio do wymagań i potrzeb.

KUKA omniMove transportuje elementy samolotów w firmie Premium Aerotec w Augsburgu. Zdjęcia: Premium Aerotec

KUKA omniMove w akcji

Tutaj można poznać wszystkie funkcje i możliwości mobilnej platformy do ciężkich ładunków KUKA omniMove.

KUKA omniMove pracująca u klienta

Dzięki modułowej budowie naszego systemu klient ma wiele różnych możliwości zastosowania platformy KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove o ponadnormatywnej długości i w rozmiarze XL

A co, jeśli twoje elementy konstrukcyjne są wyjątkowo długie i szerokie? Mobilna platforma do ciężkich ładunków pozwala też na łączenie kilku pojazdów w jedną wielką platformę omniMove. Wówczas transport elementów do długości przekraczającej 30 metrów przestaje być problemem. Można też w łatwy sposób zmodyfikować ugięcie sprężyny i zamontować dodatkowy reflektor diodowy.

  • KUKA omniMove ze śrubą pociągową toczną

Opcjonalnie można otrzymać platformę do ciężkich ładunków z elektryczną śrubą pociągową toczną i podnoszonym stołem nożycowym. Wówczas platforma KUKA omniMove samodzielnie podnosi ładunek.

  • Zasilanie energią 

Niezależne źródło zasilania energią w postaci wysokowydajnych akumulatorów oraz nowoczesna technologia Wireless pozwalają platformie KUKA omniMove na pełną swobodę ruchów.

Platformę KUKA omniMove można indywidualnie dostosować do potrzeb danej produkcji. Zdjęcie: KUKA

KUKA omniMove można wyposażyć w następujące funkcje dodatkowe:

  • Opcje nawigacji
  • Układ zarządzania akumulatorami
  • Opcje obciążenia
  • Opcje bezpieczeństwa

 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji - wspólnie stworzymy rozwiązanie idealnie dostosowanie do twoich wymagań.