Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
Gestão de frotas AMR: IA como impulsionador da eficiência
Solução de software inteligente KUKA.AMR para a gestão e monitoramento central de uma frota AMR heterogênea em tempo real. Beneficie-se do planejamento de processo baseado em IA e da otimização de processo, bem como da fácil colocação em funcionamento – totalmente sem programação. A integração perfeita garantida nos sistemas de cliente existentes.
Gestão de frotas AMR facilitada
O software de gestão de frotas baseado em IA KUKA.AMR permite a ilustração de inúmeros cenários industriais, nos quais ambientes de produção complexos com obstáculos dinâmicos, pessoas, aberturas de porta e elevadores são dominados habilmente. O controle de toda a frota AMR é autônoma, onde obstáculos são desviados e rotas em função do tráfego são replanejadas em tempo real, para garantir um procedimento operacional eficiente e sem problemas.
Independente do fabricante de robôs e do tipo de veículo você pode administrar a gestão de tráfego e de pedidos de todos os robôs móveis autônomos em um único ambiente. Configurar processos de logística de forma simples com arrastar e soltar e, assim, colocar o AMR rapidamente em funcionamento.
Controle e coordenação eficientes em depósitos e pavilhões de produção
Colocação em funcionamento simples e rápida graças à programação No Code
KUKA.AMR: fluxo de material otimizado, segurança máxima, controle operacional automatizado
Software de gestão de frotas independente de fabricante de veículos: Além dos robôs móveis autônomos da KUKA, o software KUKA.AMR também controla veículos de terceiros, que podem ser integrados através da interface VDA-5050.
Descubra o software completo de gestão de frotas para sua frota AMR
Com o KUKA.AMR Fleet você interliga e coordena os seus robôs móveis de forma altamente eficiente. O KUKA.AMR Suite é usado como interface amigável ao usuário para o planejamento de pedidos e colocação em funcionamento. Através da combinação dos dois softwares você obtém máxima flexibilidade e escalabilidade.
Colocação em funcionamento através de programação No Code
A configuração e disponibilização da frota de robôs móveis, bem como a organização de todas as tarefas e manutenção, ocorrem através da Tool de colocação em funcionamento KUKA.AMR Suite. Graças à função arrastar e soltar intuitiva e uma abrangente biblioteca de funções, o uso é especialmente simples – para a configuração não é necessária programação alguma. Rotas AMR podem ser replanejadas ou alteradas de forma intuitiva em um mapa do ambiente de produção. As atualizações de gráfico ao vivo também permitem adaptações durante a produção em andamento.
Funções:
Criar, administrar, editar e carregar trajetos de transporte
O editor gráfico facilita a criação de mapas do ambiente AMR. Trajetórias e nós são registrados diretamente.
Com a função Quick Add é possível criar nós sem problemas em intervalos iguais.
Inúmeras funções auxiliares gráficas permitem um planejamento da trajetória mais simples (p.ex. alinhamento do trajeto).
Planejamento de funções e administração de funções no dashboard definido pelo usuário
Funções e processos são criados e configurados no dashboard através de simples arrastar e soltar.
Uma biblioteca de funções oferece processos padrão que podem ser armazenados de forma simples.
Nos pontos de nós planejados podem ser configurados eventos.
Os nós são monitorados no editor.
Para cada função é exibido o status de processo.
Mensagens de erro e sugestões de solução são diretamente visíveis.
É possível uma rápida adaptação a novas funções.
Inteligência artificial: Procedimento SLAM para evitar obstáculos aumenta a disponibilidade do sistema e a produtividade no depósito.
Controle e configuração de robôs móveis e periferias
Na Tool de colocação em funcionamento os AMRs são configurados sem código.
A calibração de sensor pode ser feita adicionalmente.
Parâmetros podem ser comparados e restaurados.
Além dos AMRs também é integrada, configurada e monitorada a periferia (portões elétricos, braços do robô, esteiras transportadoras, elevadores, dispositivos de elevação e similares).
O software permite o acesso a sinais de equipamento da periferia e facilita uma possível eliminação de falhas.
Navegação de alta precisão do AMR
A navegação multimodal de fusão suporta SLAM, códigos QR e outros sistemas de localização, e dispõem de detecção de faixa, manutenção na faixa e sinais de alerta em caso de desvio.
Uma precisão milimétrica de navegação e posicionamento é dada, entre outros, através de um medidor de trajeto de qualidade do piso.
Uma operação estável também é dada em ambientes de mudança dinâmica, por exemplo, através do planejamento autônomo de trajetos e o contorno de obstáculos.
Administração de espaço para diversos tipos de área
Com o KUKA.AMR Fleet é possível realizar inúmeros processos logísticos de forma simples e no pacote:
Estratégias de armazenamento
Autogestão segundo o princípio FIFO
Armazenamento compacto
Controle de zona
Integração completa em sistemas de clientes existentes
Graças a uma plataforma API padrão, o gestor de frotas KUKA.AMR Fleet pode ser integrado perfeitamente em sistemas de TI e de automação existentes. Com a interface VDA-5050 é possível integrar uma frota heterogênea de robôs móveis autônomos (AMR), incluindo o AMR da KUKA e veículos de outros fabricantes, bem como veículos de transporte sem condutor (AGV) convencionais e equipamentos de transporte de piso convencionais. Além disso, esta interface também permite a vinculação sem problemas a unidades de comando PLC de máquinas industriais, sistemas de detecção de incêndio, tecnologia de edifícios e equipamentos periféricos, garantindo uma gestão eficiente de toda a frota. A plena interoperabilidade AMR na produção de semicondutores, fotovoltaicos e eletrônicos é possibilitada através de interfaces SECS/GEM.
Além disso, o KUKA.AMR Fleet pode ser integrado sem problemas no WMS envolvente, bem como sistemas ERP/MES. A gestão de frotas é o upgrade digital que prepara o caminho para a Smart Factory.
O fluxo flexível de materiais, usando o exemplo da produção de carros eletrônicos, é realizado por meio da orquestração de AGVs e AMR com suporte de IA em todos os processos relevantes.
Gestão do fluxo de trabalho graças à inteligência artificial
O software de gestão de frotas otimiza o uso de AMRs, distribuindo tarefas de transporte de forma inteligente, minimizando assim os custos. Usando algoritmos avançados de IA, o software analisa em tempo real as tarefas de transporte, posições e estados de carga atuais. O objetivo é minimizar o número de AMRs necessários e aumentar a eficiência operacional. Isso reduz os custos de aquisição e de operação, tornando a solução mais atraente para os clientes.
Vários AMRs, incluindo sistemas convencionais de transporte sem condutor (FTS/AGV-S), são geridos pela IA para produzir um fluxo de trabalho ideal.
Funções:
Atribuição e gestão de pedidos
O sistema de gestão de frotas avalia o estado de todos os veículos disponíveis no que se refere a estados de carga da bateria, tipo de AMR, velocidade e posição, e lhes atribui tarefas futuras.
O dashboard permite simultaneamente uma visão geral de todos os pedidos em andamento. Dessa forma, um rastreamento de erros é simples.
Coreografia de processo e monitoramento de processo
Para manter os trajetos e processos realmente eficientes na produção e logística, o gestor de frotas coreografa os veículos individuais de tal forma que eles não se bloqueiem nem atrapalhem entre si. Aqui sempre é ativado apenas o mínimo de veículos necessários para todas as funções.
A interface web do KUKA.AMR Fleet oferece uma visão geral em tempo real sobre as rotas e processos criados. Falhas de funcionamento dos AMRs, bem como dos equipamentos conectados, são diagnosticadas e são sugeridas soluções.
Evitação segura de obstáculos em ambientes reais
O gestor de frotas KUKA.AMR Fleet baseado em IA oferece a função de que os AMRs podem reagir em tempo real a todos os obstáculos. Baseado nos dados do software do veículo ele adapta dinamicamente as rotas dos robôs, para evitar colisões. Caso ocorram modificações ou trabalhos de manutenção em instalações de produção, as respectivas áreas podem ser bloqueadas de forma simples no mapa de gestão de frotas. Em seguida, os AMRs buscam automaticamente caminhos alternativos.
Navegue para uma maior eficiência com gestão de frotas inteligente
Precisa de mais informações sobre a gestão de frotas? Teremos prazer em lhe assessorar no uso de sistemas de transporte sem condutor em sua empresa.
Suas necessidades de AMR – calculadas em segundos.
Descubra imediatamente quais robôs móveis são ideais para sua produção – sem custos, rapidamente e com um claro valor agregado. A calculadora de frota AMR mostra imediatamente quais são as reais necessidades de automação da sua empresa.