KUKA.Sim

Software de simulação inteligente para uma programação offline eficiente: Com o KUKA.Sim você otimiza a produção dos seus sistemas e robôs de forma simples e rápida – para mais flexibilidade, produtividade e maior competitividade.

Rápido, simples, eficiente: vantagens decisivas no planejamento de aplicações de robô graças ao KUKA.Sim

Graças à operação intuitiva, bem como inúmeras funções e módulos, o KUKA.Sim é a solução ideal para a máxima eficiência possível na programação offline.

  • Economia de tempo

    Com o KUKA.Sim você planeja os seus conceitos de sistema e robô de forma rápida, simples e personalizada aos desejos dos seus clientes – sem que estes tenham que estar efetivamente construídos.

  • Aumento do volume de negócios

    O KUKA.Sim apoia a sua comercialização, para apresentar suas soluções ao seu cliente final de forma profissional e aumentar o seu sucesso de vendas.

  • Segurança de planejamento

    Desenvolva conceitos de sistema já na fase preliminar com tempos de ciclo muito precisos para maior segurança de planejamento e competitividade.

  • Verificabilidade

    Graças ao teste de alcance e a detecção de colisão você assegura que os seus programas de robô e layouts de célula são realizáveis.

Pick and Place com robôs: Simulação com o software KUKA.Sim 

O KUKA.Sim provê fluxos de produção eficientes e é perfeitamente adequado para Pick and Place.

Software de simulação para a programação offline: mais flexibilidade, produtividade e eficiência

Crie layouts ideais já em uma fase precoce de projeto para as suas instalações de produção. Posicione os componentes inteligentes simplesmente com arrastar e soltar da biblioteca na posição desejada. Verifique alternativas e verifique conceitos com um mínimo de dispêndio.

KUKA.Sim: Simulação de aplicações de paletização automatizadas

Paletização de caixas de papelão com comportamento físico em representação simulada.

Realidade virtual e Mobile Viewer App

O KUKA.Sim lhe permite mergulhar na realidade virtual. Através do Hardware VR (não incluído no escopo de fornecimento) você pode apresentar virtualmente os seus conceitos de sistema – um destaque em qualquer exposição para as suas apresentações de produto.

Mobile Viewer App

Você também pode exibir os seus resultados de simulação de forma rápida e simples em viagens em tablets ou smartphones através do novo Mobile Viewer App

Baixe o App no Google Play ou no App Store.
Código QR do Mobile Viewer App

Escopo funcional da versão KUKA.Sim Pro 3.1 atual

  • Aplicação 64 Bit para máxima performance CAD
  • Importações CAD integradas (CATIA V5, V6, JT, STEP, Real-DWG, etc.)
  • Abrangente biblioteca online com modelos de robôs atualmente disponíveis etc.
  • Monitoramento de colisão e controle de distância configuráveis
  • Função de exportação de desenhos 2D (Real-DWG)
  • Vídeo HD-AVI e função de exportação PDF 3D
  • Suporte de mouse 3D (p.ex. 3Dconnexion)
  • Interface OPC UA para a vinculação PLC para Beckhoff TwinCAT, CodeSys, Siemens PLCSIM Advanced (Tia Portal)
  • Página de modelagem para a sua própria criação de componentes
  • Suporte de Mobile Viewer App
  • Suporte de Virtual Reality (necessário Hardware VR adicional)
  • Determinação de tempo de ciclo (também sem KUKA.OfficeLite)
  • Suporte de NVIDIA PhysX
  • KUKA.OfficeLite incluído no escopo de fornecimento

Requisitos mínimos para KUKA.Sim Pro 3.1

  • Sistemas operacionais apoiados: WIN 10 64-Bit
  • Placa gráfica com 1 GB RAM (recomendado placa gráfica NVIDIA com 2 GB RAM) e uma resolução de, no mínimo, 1024 x 768 Pixel (recomendado 1920 x 1080 Pixel)
  • VMware Workstation 14 ou superior (somente para uso KUKA.OfficeLite)
  • CPU Dual-Core com 8 GB RAM (recomendado Intel i7 com 16 GB RAM)
  • DirectX 9.0 Support

Versão de demonstração gratuita por 14 dias

Baixe aqui gratuitamente a versão de demonstração do KUKA.Sim Pro 3.1.*

Testar agora gratuitamente
* sem KUKA.OfficeLite (não disponível como versão de demonstração)
OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.