Escolha a sua localização:

País

Ontbramen

Rebarbamento

No ramo da fundição aplica-se a tecnologia do rebarbamento para, após o processo de fundição, livrar os componentes de forma precisa, rápida e eficiente de jitos, escorrimentos de fundição e outros excessos relevantes de processo.


Rebarbamento: a tecnologia

Nos diferentes processos de fundição podem se formar as chamadas lentejoulas ou excessos nos cantos. Esses cantos, muitas vezes vivos, podem não apenas prejudicar o funcionamento do produto final ou mas também causar um elevado risco de ferimentos.

Por esse motivo, na fabricação de peças de metal, esses excessos devem ser removidos durante o processo de acabamento. Aqui se fala da tecnologia de desbaste ou rebarbamento.

Rebarbamento automatizado

A experiência obtida com mais de 3.000 prensas de rebarbamento que a KUKA (antiga Reis Robotics) forneceu no mundo todo, forma a base do know-how para uma família de produtos de mais de 20 modelos diferentes.

Os destaques são características mecânicas otimizadas com uma maior superfície de fixação, acesso facilitado para fins de manutenção, assim como a eficiência energética consideravelmente melhor. Esta foi possível graças ao uso de acionamentos de bomba baseados em servomotores (sistemas de bombas com rotação variável). Elas permitem minimizar os tempos de ciclo e o dispêndio de energia da sua produção.

Rebarbamento: as vantagens

Com a família de produtos de prensas de rebarbamento SEP 08 até SEP 22, a KUKA cobre a faixa de 30 toneladas até 300 toneladas. Este portfolio de produtos maximiza a produtividade e a eficiência da sua produção e oferece inúmeras vantagens:
  • Guias de colunas com pouca folga e armações de prensas resistentes à flexão para cortes precisos
  • Excelente precisão, rapidez e longa vida útil
  • Elevada eficiência de custos através do rebarbamento e usinagem de diversos níveis em apenas uma fixação

A bem-sucedida lógica de operação e de programação do reisPAD é transmitida ao ambiente das prensas através da nova geração de comando. Com isso os operadores são providos de uma interface de operação intuitiva com visualização de processo, que é comparável com aquela do robô que normalmente está bem ao lado.