Escolha a sua localização:

País

KMP 1500

A KMP 1500 é uma plataforma móvel omnidirecional que se move de forma autônoma e flexível no ambiente. Em combinação com a mais recente unidade de comando Sunrise da KUKA ela oferece conceitos de fabricação modulares, versáteis e, sobretudo, móveis à indústria do futuro.


KMP 1500: a solução para o processo de produção flexível

A KUKA KMP 1500 é a nossa resposta à crescente necessidade da produção por tempos de reação mais curtos e maior flexibilidade nos conceitos de fabricação. Na fábrica do futuro os percursos predefinidos e processos rígidos são coisas do passado. Por isso, a KUKA desenvolve veículos autônomos inteligentes que suprem os robôs e as máquinas com material no timing perfeito. Com a KMP 1500 é possível flexibilizar a produção em uma dimensão até então inimaginável.

A KMP 1500 é uma plataforma de controle autônomo que se insere de forma ideal no processo produtivo. Além disso, o veículo é especialmente apropriado para a construção de carrocerias matricial. A KMP 1500 assume por conta própria e de forma autônoma o transporte dos produtos por todos os passos de processo.

Com isso, a KUKA lhe disponibiliza um conceito de fabricação com o qual você otimiza a sua gestão de logística. A KMP 1500 lhe apoia com eficiência de custos na organização do estoque ou entre os processos de fabricação – e é usada apenas quando necessário.

Como veículo de transporte sem condutor, com mecanismo de elevação de precisão, a plataforma móvel se move de modo omnidirecional e autônomo no ambiente.

A KMP 1500 atende todas as normas de segurança necessárias para veículos de transporte sem condutor, e oferece uma elevada capacidade admissível de carga com segurança máxima.

Plataforma móvel 1500 da KUKA: suas vantagens

Com a KMP 1500 você opta por uma plataforma móvel omnidirecional que está perfeitamente harmonizada com a automação na Industrie 4.0:

Manobra irrestrita e precisa

Graças à técnica de acionamento KUKA omniMove a KMP 1500 se move da posição atual em todas as direções. Esta tecnologia de roda sofisticada permite o posicionamento com precisão de até +/- 5 mm em espaços extremamente limitados. Disso resultam soluções de automação com economia de espaço e altamente precisas na logística.

Carrocerias de até 1.500 quilogramas não representam um problema para a KMP 1500.

Administração de estoque autônoma e flexível

A KMP 1500 busca de forma autônoma os componentes necessários ou fornece peças processadas novamente ao estoque. Graças à KUKA.NavigationSolution ela pode se mover livremente pelo ambiente, sem os elementos clássicos de orientação ou de navegação. Isso simplifica a integração em ambientes modificados e aumenta assim a economia na gestão da logística.

Forte, segura e confiável

Com uma capacidade de carga de até 1500 kg, a KMP 1500 move os seus produtos com segurança ao longo de todo o processos de fabricação. Ela inclui todas as normas de segurança necessárias para isso e, além disso, é altamente flexível. Scanners de segurança a laser integrados permitem a navegação autônoma através da sua unidade de produção.

KMP 1500: o próximo passo da automação em instalações de fabricação 

A base da KMP 1500 é a plataforma móvel. Ela inclui uma série de propriedades que fazem dela uma solução perfeita para processos de fabricação flexíveis:

  • Características de segurança: quatro paradas de emergência, setas para indicação da direção, lâmpada de sinalização de LED, bem como dois scanners a laser com sensores de segurança e de alerta para o monitoramento 360 graus.
  • Alimentação de energia e corrente: pacote de baterias Li-Ion recarregáveis com capacidade de 54 Ah e tempo mínimo de operação de três horas, possibilidade de carregamento via cabo direto ou placa de contatos de piso.
  • Interfaces sem fio: possibilidade de configuração e programação sem cabo, controle remoto. 
  • Componentes de hardware: carroceria, motor KUKA, eixo rígido, desmultiplicação do redutor para a conexão do sistema de rodas.
  • KUKA.NavigationSolution Basic: a solução de navegação sofisticada capacita a plataforma móvel a se mover de forma autônoma pelo ambiente – sem riscos de colisão e marcações artificiais.
  • KUKA Sunrise.OS: a unidade de comando KUKA Sunrise.OS integrada contém todas as interfaces necessárias para todos os robôs padrão e pode ser facilmente expandida.
  • Roda Mecanum KUKA: a tecnologia de acionamento omniMove da KUKA baseada na roda Mecanum possibilita à KMP 1500 deslocamentos em qualquer direção, com precisão exata à posição desejada, mesmo em espaços extremamente limitados.

KMP 1500: componentes opcionais

A KMP 1500 é versátil e modular, e permite a expansão para funções adicionais. Estão à sua disposição as seguintes propriedades opcionais:

  • Sistema de elevação eletrônico
  • Placa de contatos de piso para o carregamento
  • Alltrac Charger
  • Expansão de Li-Ion para 106 Ah para uma operação de, no mínimo, 8 horas