Escolha a sua localização:

País

Draaitafels

Posicionador de dois eixos DKP

O posicionador de dois eixos DKP com um eixo de giro e um eixo de inclinação permite a usinagem flexível de peças. O DKP dispõe de uma capacidade de carga de 400 quilogramas.


Vantagens do posicionador de giro-inclinação DKP:

  • Maior ergonomia:
    Graças à altura de inserção ergonômica do posicionador de 2 eixos DKP, você elabora os seus processos de trabalho de forma mais simples e eficiente.
  • Posicionamento rápido:
    Não importa em torno de qual eixo ele se move, o posicionador de giro-inclinação encontra a posição desejada com muita rapidez e alta precisão.
  • Alimentação central:
    O DKP permite uma alimentação de consumíveis especialmente amigável ao processo no centro da placa.
  • Design compacto:
    O design do posicionador de 2 eixos DKP é configurado para medidas externas mínimas e dimensões de máxima economia de espaço.
  • Flexibilidade:
    O posicionador de 2 eixos DKP permite a qualquer hora uma usinagem absolutamente flexível das peças.
  • Placas eletricamente isoladas:
    Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda:
    Com um tempo de funcionamento de 100% o posicionador de giro-inclinação garante uma potência de solda de até 430 A.
Solda flexível e altamente precisa de produtos médicos através do posicionador DKP. Saiba mais sobre o nosso posicionador em nosso projeto de cliente.

Dados e variantes do posicionador de giro-inclinação:

DKP-400
Capacidade de carga nominal 400 kg
Precisão de repetição de posição <±0,06 mm
Zona de rotação padrão sem fim
Zona de rotação com alimentação de energia +/-185°
Inclinação
+/–90°
Altura de inserção máx. 857 mm
Corrente de solda nominal (ED 100%)
430 A
Corrente de solda nominal (ED 60%) 500 A