Escolha a sua localização:

País

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

Com a Engineering Suite KUKA.WorkVisual você trabalha de forma consideravelmente mais eficiente na automação durante todo o ciclo de vida do software.


KUKA.WorkVisual: intuitivo da configuração até o diagnóstico

Seja configurar, programar, colocar em funcionamento e diagnóstico: KUKA.WorkVisual oferece para todos os passos um ambiente homogêneo de desenvolvimento offline, de diagnóstico online e de manutenção. Catálogos que vão além dos programas e dados de projeto garantem consistência e interoperabilidade.

Ferramentas com uma interface e condução de menu uniforme

O código de programa do KUKA.WorkVisual é controlado quanto à sua lógica já durante o uso de funções em segundo plano. Isso evita erros desde o início, as execuções de projeto apresentam resultados mais racionais e consistentes. Interações são visualizadas através de ferramentas visuais – e, com isso, são registráveis intuitivamente e de operação mais simples.

Perfeitamente harmonizadas aos comandos dedicados da KR C4

No KUKA.WorkVisual a configuração E/S, conexão, cinemáticas externas, Roboteams e Save-Robot 3.0 podem ser configurados diretamente – harmonizados ao Robot Control, PLC Control, Motion Control e Safety Control. Com isso os possíveis conflitos podem ser complementados já offline e eliminados. Isso reduz o tempo de colocação em funcionamento com simultânea redução de riscos.

Maior consistência durante o ciclo de vida do software

A Engineering Suite KUKA.WorkVisual é aplicável para a projeção de células, como ambiente de programação universal e como Shop Floor Unit. Com isso ela cobre todas as áreas no ciclo de vida de um programa – e através do WorkVisual Roundload cria uma consistência perfeita entre os mundos online e offline.

Na arquitetura de software modular do KUKA.WorkVisual, os editores e componentes de infraestrutura acessam diretamente serviços centrais, como base de dados de projeto, catálogos e serviços online. Além das ferramentas básicas VisualProject, VisualConfig, VisualKRL e VisualAssistance, a plataforma oferece slots para outros módulos – Multiprog e outros.

Vantagens do KUKA Work.Visual

  • Interface de usuário padronizada, focada em padrões
  • Armazenamento consistente de dados de projeto, impedimento de introduções múltiplas sujeitas a erros
  • Administração de rede de todas as unidades de comando KR C4
  • Abrangentes possibilidades de diagnóstico
  • Configuração integrada uniforme de E/S de bus de campo, conexão e diagnóstico no e entre Robot Control e SoftPLC
  • Bus de campo apoiados PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet e VARANBUS
  • Configuração Drag & Drop e parametrização por menu para RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety e FSoE
  • Editores para programação textual de componentes de célula
  • Permite a edição confortável, independente de projeto, de programas da unidade de comando diretamente no ambiente de Engineering