Producţie sub contract la KUKA

Din 1970, realizăm lucrări de sudură în sistem sub contract, pentru firme renumite. Printre acestea se numără şi validări de proces şi realizări de prototipuri. Profitaţi de expertiza noastră îndelungată şi de dotarea optimă KUKA, pentru producţia dumneavoastră sub contract.

Avantajele producţiei sub contract la KUKA 

Vă asistăm încă de la început în alegerea corectă a procesului de sudură. Pe lângă know-how în dezvoltarea componentelor şi a produselor, vă punem la dispoziţie şi parcul nostru de maşini optim echipat, pentru producţia sub contract:

  • o suprafaţă de producţie de peste 2 000 de metri pătraţi
  • zece maşini de diferite clase de putere pentru sudare prin frecare rotativă, cu secţiuni de trei până la 31 400 milimetri pătraţi şi o forţă de refulare de la una până la 300 de tone
  • două maşini pentru sudare Magnetarc, cu secţiuni între 60 şi 4 000 milimetri pătraţi şi o forţă de refulare de trei până la 35 tone
  • patru celule flexibile de roboţi pentru prelucrarea laser cu o putere laser de până la opt kilowaţi şi diferite echipamente optice de prelucrare pentru sudarea tablei subţiri şi groase

Cele trei domenii ale producţiei sub contract 

1. În validarea procesului asigurăm realizarea optimă a procesului şi a producţiei pentru componentele dumneavoastră şi vă consiliem la alegerea procesului de sudură cel mai adecvat pentru dumneavoastră. În plus, prin intermediul testelor, se pot stabili parametrii ideali ai procesului şi se pot testa diferite variante.

2. Fabricăm pentru dumneavoastră prototipuri ca bază pentru controale şi prelucrări suplimentare şi oferim şi serii pilot şi eşantioane. Scopul nostru este să vă asistăm, cu expertiza noastră, pe tot parcursul, până la componenta destinată producţiei de serie.

3a Graţie unităţii noastre certificate de sudură, vă oferim lucrări de producţie în sub contract pentru componente de loturi de toate dimensiunile. Datorită cuprinzătoarei palete de maşini disponibile sunt posibile diferite secţiuni şi proceduri de sudură, de la sudarea prin frecare rotativă şi sudarea Magnetarc, până la sudarea laser.

Sudură certificată, în sistem sub contract

• KUKA nu este doar o companie certificată conform ISO 9001, ci îndeplineşte şi directivele VDA 6.4 precum şi normele privind managementul mediului înconjurător ISO 14001.
• În plus, pentru domeniile de desfacere şi de producţie a produselor sudate şi conceperea de instalaţii cu tehnologie de sudare cu arc, sunt respectate normele conform DIN EN ISO 3834-2.
• Pentru căile ferate şi sudarea de vehicule şi de componente de vehicule pe şine, suntem certificaţi pentru sudarea prin frecare, în conformitate cu DIN EN 15085 CL1.
Pentru întrebări şi pentru o consiliere competentă, luaţi legătura direct cu departamentul nostru de specialitate.

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

OK