Alegeți locația:

Štát

Poziţionator cu o axă KP1-H

Poziţionatorul cu o axă KP1-H cu axă de rotaţie orizontală serveşte la poziţionarea cu mare precizie a piesei. Este disponibil pentru sarcinile portante de 500, 750, 1 000, 1 500, 5 000, 6.300 şi 12 000 de kilograme. Razele de unelte de la 800 până la 1 200 milimetri oferă cea mai mare flexibilitate posibilă în ceea ce priveşte proiectarea instalaţiei.


Avantajele poziţionatorului cu 1 axă KP1-H:

  • Portofoliu vast:
    Bucuraţi-vă de cea mai mare flexibilitate posibilă în proiectarea sistemului, datorită numeroaselor raze de unealtă, înălţimi de încărcare şi sarcini portante disponibile.
  • De mare precizie:
    Poziţionatorul cu 1 axă KP1-H cu axă de rotaţie orizontală garantează poziţionarea cu mare precizie a pieselor.
  • Se roteşte continuu:
    Datorită construcţiei sale cu rotaţie continuă, poziţionatorul cu 1 axă KP1-H este poziţionat optim şi poate fi utilizat pe deplin în orice poziţie a axei.
  • Siluetă fină:
    Spaţiul este suficient pentru performanţe excelente chiar şi în spaţii înguste. Pentru aceasta, poziţionatorul cu 1 axă KP1-H a fost conceput pentru a economisi spaţiu.
  • Arbore tubular integrat:
    În varianta HW KP1-H, poziţionatorul are un arbore tubular integrat, care permite transportul mediilor într-un mod deosebit de economisire a spaţiului.
  • Planșaibe izolate electric:
    Planșaibele sunt izolate electric ca dotare standard. Acest lucru simplifică integrarea și crește longevitatea dispozitivului de poziționare, în special în sudarea electrică cu gaz inert.
  • Putere de sudare ridicată:
    Sudaţi cu maxim 500 A până la o durată de conectare de 100 %.

Date şi variante de poziţionator KP1-H:

  KP1-H500-2     KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Sarcină portantă nominală 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Rază unealtă
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Înălţime de încărcare
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Precizia de repetare a poziţiei 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Interval de rotaţie cu cablu de alimentare +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Interval de rotaţie fără cablu de alimentare continuu continuu continuu continuu +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Timp de rotaţie (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 100 %), rotire continuă
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opţional: Curent de sudură nominal
(durată de conectare 60 %), rotire continuă
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A