Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spuitgieten

Robot v zlievárni

Roboty série KUKA Foundry sú vďaka lakovaniu odolnému voči vysokej teplote, korózii, lúhom a kyselinám optimálne vybavené pre tvrdé prostredie v zlievárenskom a kovospracujúcom priemysle.


Tvarovanie, odlievanie, obrábanie: Roboty KUKA Foundry sú multitalenty vo svete zlievárenského a kovospracujúceho priemyslu

Od jemných komponentov z ľahkého kovu až po veľkoformátové oceľové konštrukčné diely: Roboty KUKA zvládajú pri automatizovaných procesoch v zlievárenskom a kovospracujúcom priemysle všetky disciplíny od pieskového odlievania a tlakového odlievania cez kokilové odlievanie až po ťažkú manipuláciu s formami a hotovými konštrukčnými dielmi.

Ruka Foundry robotov s materiálmi V2A odolnými voči korózii, je prachotesná, vodotesná a certifikovaná podľa stupňa ochrany IP67

Pre nové, inovatívne zlievárenské procesy musia roboty spĺňať niektoré požiadavky: Povrch odolný voči vysokej teplote, korózii, lúhom a kyselinám je povinnou výbavou, ako aj špeciálne tesnenia na prírubách motora a prevodovky. Ruky Foundry robotov, ktoré držia uchopovacie nástroje vyrobené zo špeciálnej ocele odolnej voči vysokým teplotám, spoločnosť KUKA opatrí hliníkovo-bielym špeciálnym lakom, ktorý v tejto obzvlášť kritickej oblasti umožňuje ešte vyššiu rezistenciu voči vysokým teplotám. 

Ruka robota a centrálna ruka sú dvojnásobné chránené blokovacím vzduchom a kvalitnými, tepelne aj chemicky odolnými tesneniami Viton. 

Blokovací vzduch a kvalitné tesnenia Viton zaručujú dvojnásobnú ochranu v ruke robota a centrálnej ruke.

Veľká paleta výrobkov: Zlievárenské roboty KUKA pre zaťaženia od 3 do 1 300 kg ovládajú takmer všetko. 

Výkonné, robustné a energeticky účinné sú všetky: malé ako aj veľké roboty z produktových radov robotov KUKA. Nezávisle od toho, či ide o štandardné roboty, konzolové roboty alebo roboty pre veľké zaťaženia, ktoré sa vďaka podlahovej alebo stropnej montáži môžu veľmi flexibilne používať – pre každú úlohu a pre každý variant Vašej výroby existuje vhodný robot KUKA.

Portfólio výrobkov dopĺňajú portálové jednotky a lineárne jednotky, ktoré sú tiež vhodné pre montáž na podlahu a na stojany. Dlhými jazdnými dráhami a vysokým krútiacim momentom rozširujú perifériu robota, čím výrazne zvyšujú jeho rozsah a účinnosť. Špeciálne kryty zabezpečujú potrebnú ochranu v drsnom priemyselnom prostredí.

Veľká rôznorodosť typov v rozsahu zaťaženia 3 – 1 300 kg: viac ako 275 typov, lineárnych osí a voliteľných výbav pre roboty špeciálne pre trh variantu Foundry
Zaťaženie od 3 do 10 kg.
Séria KR AGILUS s jedinečným výkonom a maximálnou rýchlosťou je k dispozícii aj ako variant Waterproof s triedou ochrany IP 67.

Zaťaženie od 16 do 120 kg.
Overené vybavenie prispôsobené podľa požiadaviek používateľa KR 30/60 série F je v maximálnej miere prispôsobené profilu požiadaviek aplikácií Foundry.

Zaťaženie od 120 do 270 kg.

KR 120 nano F exclusive z produktového radu KR QUANTEC nano je optimalizovaný na extrémne podmienky v čistiacich zariadeniach, ako aj v stredných a väčších umývacích jednotkách. Vďaka vysokej triede ochrany IP69 je tento robot perfektne vhodný na mokré chemické čistenie, procesy ponorného a vysokotlakového čistenia – aj v kombinácii s vysoko aktívnymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Robustný umývací robot KUKA je odolný voči lúhom, kyselinám, vysokým teplotám a korózii

Zaťaženie od 240 do 600 kg. 
Silné, flexibilné, pohyblivé: Séria KR FORTEC je perfektným výberom pri manipulácii s ťažkými konštrukčnými dielmi. S jedinečnou pestrosťou modelov pre zaťaženia do 600 kilogramov.

Zaťaženie od 750 do 1 300 kg. 
Séria KR 1000 titan F so zaťažením až 1 300 kilogramov a rozsahom až 6,5 m umožňujú precíznu manipuláciu s konštrukčnými dielmi formátu XL, ako napr. veľké motorové bloky.

Konzolové roboty pre zlievárne: Manipulačný výkon na vysokej úrovni v horúcom prostredí.

Séria KR QUANTEC K-F ponúka pre každý stroj vhodný konzolový robot. Pri najväčších rozsahoch až do 3 900 mm. Či už ide o osadzovanie surových dielov, odoberanie, následné obrábanie alebo montáž. Pre optimálne automatizačné procesy s rozhodujúcou výhodou v dynamike, flexibilite a hospodárnosti.


Premyslená dynamika na konzole - do 290 kg.


Mierny.

Konzolové roboty KUKA sa vyznačujú nízkou vlastnou hmotnosťou a malým objemom. Vďaka tomu ich možno priestorovo úsporne a nenáročne nainštalovať priamo na stroje.

S predvídateľným plánovaním.

Produktové rady robotov KUKA majú vždy identickú schému otvorov základu. Tak možno rôzne konzolové roboty KUKA bez nutnosti ďalšieho náročného plánovania použiť pre rozlične veľké stroje.

S dlhým dosahom smerom nadol.

Konzolové roboty KUKA sú dimenzované na obzvlášť veľký dosah smerom nadol. Zhora optimálne uzatvárajú pracovnú oblasť. Vďaka svojej malej konštrukčnej výške pritom potrebujú len málo priestoru smerom nahor.

Rýchle.

Vďaka nízkym presúvaným hmotnostiam dosahujú konzolové roboty KUKA vysokú dynamiku a veľmi krátke doby cyklu. To umožňuje vysokú produktivitu a hospodárnosť pri rýchlej amortizácii.

Robotické rozstrekovacie systémy

S konzolovými robotmi KUKA koncipovanými špeciálne pre stroje na tlakové odlievanie možno automatizovať aj veľmi veľké stroje. Paleta výrobkov tu siaha od zaťaženia 16 až 270 kg pri rozsahoch do 3 900 mm. 

Základ pre bezpečnosť procesu a vysoký výkon pri robotickom odlievaní kovov.

  • Rýchle programovanie pre optimálnu kvalitu odlievania: KUKA.CNC

    Roboty KUKA preberajú obrábacie úlohy ako výrobné stroje – a vďaka rozhraniu KUKA.CNC sa dajú rovnako programovať v G-Code resp. DIN 66025.
    Oboznámte sa s výhodami
  • Mnohostranný riadiaci systém: : KR C4

    KUKA KR C4 hravo ovláda riadenie doplnkových osí, ako aj synchronizáciu v komplexných výrobných procesoch. Vďaka atmosférickému pretlaku v telese je zároveň elektronika chránená pred prachom a znečistením.
    Získajte viac informácií
  • Obsluha je možná aj pri malých znalostiach robotiky: KUKA.PLC mxA

    Vďaka komfortnému, univerzálnemu rozhraniu je mimoriadne uľahčená obsluha robotov KUKA na výrobných strojoch - priamo prostredníctvom ovládacieho panela výrobného stroja.
    Presvedčte sa sami