เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)

KUKA มีหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลากหลายประเภท ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร และการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


หุ่นยนต์ในอนาคตจะต้องคล่องตัวและเป็นอิสระ

ระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูง การตั้งโปรแกรมแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ล้ำสมัย รวมถึงความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นช่วยให้หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระสามารถนำทางได้อย่างอิสระ ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง และสร้างเส้นทางอื่นได้ หุ่นยนต์ของ KUKA ทุกตัวติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ล้ำสมัย ซึ่งพร้อมใช้งานตลอดเวลาในโหมดการชาร์จแบบเหนี่ยวนำ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เสถียรอย่างต่อเนื่องของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของเรา ผลลัพธ์ที่ได้คือ การทำงานทุกงานตลอด 24 ชั่วโมงและความพร้อมใช้งาน 99%

ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ไร้ขีดจำกัดช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการใช้งานให้กับหุ่นยนต์ มีการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงคลังสินค้า การผลิต การดูแลสุขภาพ และการค้าปลีก

การรักษาความปลอดภัยและการตั้งโปรแกรมแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

ความยืดหยุ่นสูง: การเชื่อมโยงหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจำนวนเท่าใดก็ได้ การผสานรวมเข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่อย่างราบรื่น และการปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าหรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

KUKA ทำให้การผลิตของคุณเคลื่อนที่ได้: กลุ่มผลิตภัณฑ์ AMR

Fleet management software

The fleet management software coordinates transport jobs, optimizes vehicle utilization, and monitors mixed AMR and AGV fleets in real time.

eBook: ระบบอัตโนมัติที่ง่ายดายด้วย AMR

ใน eBook เกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) คุณจะได้พบกับโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยเน้นที่ความท้าทายต่างๆ เช่น เงินเฟ้อและการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนความจำเป็นในการควบคุมแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบการไหลของวัสดุ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงปัจจัยและข้อดีต่างๆ ของการจัดการวัสดุอัตโนมัติ รวมถึงความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของระบบ AMR eBook นี้ยังสรุปด้วยการเปรียบเทียบวิธีการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการจัดการด้วยมือ รถยก AGV และ AMR
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบยืดหยุ่นของเราที่จะช่วยเปลี่ยนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ของคุณ

ดาวน์โหลด eBook เลย!
ระบบอัจฉริยะจากแหล่งเดียว

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติของเราได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในซีรีส์สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่าง ๆ สำหรับ AMR ทุกตัวนั้น เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานด้านคุณภาพขั้นสูงที่เราใช้กับผลิตภัณฑ์จากซีรีส์ดังกล่าว ประสบการณ์รอบด้านและองค์ความรู้เฉพาะทางของเราทำให้เราสามารถพัฒนาแนวคิดที่ตรงเป้าหมายสำหรับงานของคุณในด้านนี้ได้

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อใช้หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจาก KUKA:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

    • แพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
    • ตัวหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้
    • โซลูชันที่สามารถทำงานได้ทั้งกับหุ่นยนต์และมนุษย์
    • รับน้ำหนักได้ทุกขนาด
    • สำหรับงานในคลีนรูม
    • เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน: เคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทาง (Omnidirectional), ล้อซ้ายและล้อขวาเคลื่อนที่แยกกัน (Differential)
    • โซลูชันที่ได้มาตรฐานและปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
  • โรงงานอัตโนมัติ

    • การนำทางแบบไฮบริดและอิสระ: ด้วยวิธี SLAM และผ่านรหัส QR
    • โซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย AI
    • การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ของระบบขนส่งทั้งหมด
    • การผสานรวมเข้ากับการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย: รองรับVDA/VDMA-5050
  • บริการรอบด้านทั่วโลก

    • ฝ่ายบริการลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี
    • บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
    • เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก
    • การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดเตรียมการทดสอบ
    • การจำลองเสมือนจริง
    • บริการตั้งโปรแกรม
    • การฝึกอบรมพนักงานในสถานที่หรือแบบดิจิทัล
  • ความปลอดภัยสูง

    • AMR เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติสำหรับอุปกรณ์ IoT
    • ระบบ HRC ที่ได้รับการทดสอบโดย TÜV (หุ่นยนต์ กริปเปอร์)
    • ได้รับการรับรองคลีนรูมระดับ 3 ตามมาตรฐาน ISO
    • การป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ตามมาตรฐาน ISO 61340-5-1 และ ANSI ESD S20.20
    • IP 54: ป้องกันละอองน้ำและฝุ่น

การสนับสนุนแบบ 360°: จากไอเดียเริ่มแรกไปจนถึงการอัปเกรด


การศึกษาความเป็นไปได้

การประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของโครงการผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปนี้อย่างละเอียด: ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความต้องการด้านทรัพยากร มุมมองด้านกฎหมาย และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

→ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ KUKA

การจัดเตรียมการทดสอบ

การออกแบบ การพัฒนา และการดำเนินการจัดเตรียมการทดสอบเพื่อระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นหรือจุดที่ต้องปรับปรุง

→ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ KUKA

เครือข่ายพันธมิตรระบบที่ผ่านการรับรอง

เครือข่ายพันธมิตรระบบที่ผ่านการรับรองจากทั่วโลกของเรากระจายอยู่ทั่วโลกและมีองค์ความรู้เชิงลึกในด้านหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกงานของระบบอัตโนมัติ

→ ค้นหาพันธมิตรระบบที่เหมาะสม

แนวคิดการบริการที่ออกแบบตามความต้องการ

บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและการเลือกโซลูชันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่เหมาะสม การจำลองและการเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในคลังสินค้าหรือในการผลิต ไปจนถึงการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่และการปรับปรุงระบบกลุ่มหุ่นยนต์ทั้งหมดให้ทันสมัย

→ บริการทั้งหมดบนพอร์ทัลลูกค้า my.KUKA

การไหลเวียนของสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า จากประสบการณ์ของเรา

คุณพร้อมที่จะสัมผัสกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติของเราอย่างใกล้ชิดแล้วหรือยัง

รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานหลายปี เทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงการให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ตลอดเวลา นัดหมายวันนี้เพื่อชมการสาธิตในสถานที่จริงหรือทางออนไลน์

การสัมมนาออนไลน์

ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับบริษัทของคุณ!

ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์: AMR กำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านระบบโลจิสติกส์และการขนส่งวัสดุที่ควบคุมได้อย่างอิสระ