Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafels

İki eksenli pozisyoner KP2-SV HW

Döner ve eğilebilir akslı iki eksenli pozisyoner KP2-SV HW, iş parçalarının sürekli ideal konumda ve erişilebilir olmasını garanti eder. 1.100, 2.600 ve 5.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur.


2 eksenli konumlandırıcı KP2-SV HW'nin avantajları:

  • Muazzam esneklik:
    Optimum işleme konumu ve normal ve karmaşık bileşenler için iyi erişilebilirlik sağlar.
  • Sert yapı:
    Bileşen şekli ve ebadından bağımsız olarak işçilikte yüksek güvenilirlik.
  • Entegre içi boş mil:
    Konumlandırıcı, basitleştirilmiş akışkan beslemesi ve kolay entegrasyon için entegre içi boş mile sahiptir.
  • Yüksek hassasiyet: 
    2 eksenli konumlandırıcı KP2-SV HW, döner ve eğilebilir aks sayesinde büyük ve ağır bileşenlerde bile kesin konumlandırma sağlar.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 1000 A’e kadar kaynak yapın.

KP2-SV HW konumlandırıcının verileri ve modelleri;

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Nominal taşıma kapasitesi 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg
Dönme alanı ± 185° ± 185° ± 185°
Eğme alanı ± 185° ± 185° ± 185°
Dönme hızı 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Çevirme hızı 17 °/s 15°/s 8 °/s
Tekrarlama doğruluğu ± 0,2 mm 
r = 400mm
± 0,35 mm
r = 600mm
± 0,35 mm
r = 600mm
Yükleme yüksekliği 700 mm 700 mm
1.334 mm
Alet yarıçapı 1.050 mm 1.250 mm 2.200 mm
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED) 
500 A /1000 A 500 A /1000 A
500 A /1000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED)
590 A / 1180 A 590 A / 1180 A
590 A / 1180 A

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları