![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling.jpg?rev=-1&w=1900&hash=B4D778D11534BD73730EAF9C369B4B27)
KR 500-3 xử lý tà vẹt tại công ty TNHH Maba Track Solutions
Kể từ năm 2009, công ty TNHH KehraTec, có trụ sở tại Werdohl ở Märkisch Sauerland, đã phát triển các giải pháp vấn đề riêng lẻ trong chế tạo máy đặc biệt.
Thông qua sự đổi mới, năng động và không ngừng phát triển hơn nữa các công nghệ quy trình, khách hàng từ lĩnh vực vệ sinh, kỹ thuật giao thông, y học và cả ngành công nghiệp ô tô sẽ được cung cấp vô số các tùy chọn khác nhau để tối ưu hóa quy trình.
Dễ dàng xử lý tà vẹt
Công ty TNHH Maba Track Solutions, một công ty thuộc Tập đoàn Kirchdorfer, có trụ sở gần Vienna, đã chuyển sang KehraTec với mục đích tìm kiếm phép đo 3D 100% tà vẹt do họ sản xuất. Mục đích không chỉ là đo đạc hoàn toàn tà vẹt mà còn để tìm ra cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tà vẹt nặng 320 kg và dài 2,60 m.
Tà vẹt có trọng lượng lên đến 320 kg
Tà vẹt bê tông ban đầu được cung cấp thông qua dây chuyền chuyển tải. Nguồn tiếp liệu được sắp xếp theo loại. Có thể xử lý và đo lường tối đa bảy loại tà vẹt khác nhau trên hệ thống. Tà vẹt lớn nhất và nặng nhất dài 2,60 m, nặng 320 kg. Rô-bốt KUKA nhấc tà vẹt bê tông lên và lật nghiêng. Điều này thay thế việc xoay ở một trong các bước sản xuất tiếp theo. Sau đó, nó di chuyển tà vẹt vào các vị trí khác nhau của hệ thống thị giác KehraTec 2D và 3D. Sau khi hoàn thành thử nghiệm KehraTec 100%, rô-bốt lại đặt tà vẹt xuống và chu trình bắt đầu lại từ đầu.
KUKA KR 500 đáng tin cậy, mạnh mẽ và chính xác
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A376FFB9BD5E57A081C312B51E29B685)
Có thể kiểm soát chất lượng 100%
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=B9F00BA0D127CB40F6F874907F0292F0)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)