机动性
机动性是工业 4.0 的重要推动力量。KUKA 针对灵活化工业生产的下一个发展阶段制定了机动理念。在工业 4.0 的信息物理领域中,原先常见的结构将不复存在。静态的生产基地和生产线时代已成为过去式。因此,KUKA 十分重视移动式智能单元,它们可以出色地相互合作并能自主找到目标。
我们针对这些单元开发了 KUKA omniMove 驱动技术。它基于 Mecanum 车轮,由两个轮辋盘和九个以 45 度角安装的自由滚轮组成。通过这种运输平台,您可以在 XXL 负载下方便地移动和将其抬起——可用于狭窄的空间并且精确到毫米,同时可以用遥控器方便地控制。