选择您所在的地点:

国家

自主移动机器人 (AMR)

KUKA 提供一系列涵盖整个价值链的移动机器人,完美满足了新型产业网络中的内部物流和生产要求。


机器人的未来是移动和自主

得益于先进的传感器技术无代码编程以及最先进的电池技术更高的能量密度,自主移动机器人能够独立导航、可靠地识别障碍物、避开障碍物并创建替代路线。为确保移动机器人持续稳定运行,所有 KUKA 车辆均配备了最先进的锂离子电池,在感应充电模式下全天候可使用。成果:全天候运行和 99% 的可用性。

这种不受限制的移动性为机器人技术开辟了全新的应用领域。它可用于各种行业,包括仓储、制造、医疗保健和零售。

安全和无代码编程实现无障碍流程

灵活性高:连接任意数量的自主移动机器人,无缝集成到现有运营中,更快地适应客户需求或产品变化
一站式智能系统

我们的自主机器人采用最新技术和创新功能设计和制造,以满足性能、可靠性和安全性的最高标准。我们的自动化产品组合包括满足不同特定要求的工业系列产品。我们还将在这方面设定的高质量标准一对一传递给 AMR。凭借我们丰富的经验和专业知识,我们还可以为您在该领域的任务开发有针对性的概念。

使用 KUKA 自主移动机器人的优势:

  • 多样化产品组合

    • 自主移动平台
    • 移动机械臂
    • 支持人机协作的解决方案
    • 所有负载能力
    • 适用于净室应用
    • 驱动技术:全向、差速
    • 标准化和客户特定的解决方案
  • 自主工厂

    • 混合和自由导航:通过 SLAM 方法和二维码
    • 人工智能无代码解决方案
    • 整个运输系统的车队管理
    • 轻松集成到现有生产中:兼容 VDA/VDMA-5050
  • 全球全方位服务

    • 全天候为客户提供支持
    • 丰富的电子服务产品组合
    • 全球合作伙伴网络
    • 可行性研究、测试设置
    • 虚拟仿真
    • 编程服务
    • 提供现场或数字化员工培训
  • 安全性高

    • 用于物联网设备的 ICE、UL 和 FCC 认证
    • 经过 TÜV 测试的 HRC 系统(机器人、抓手)
    • ISO 3 净室认证
    • ESD 保护符合 ISO 61340-5-1 和 ANSI ESD S20.20 标准
    • IP 54:防溅水和防尘

360° 支持:从最初的想法到升级


可行性研究

通过深入分析以下因素来评估项目的实际可行性:技术可行性、资源需求、法律方面和经济收益性。

→ 联系 KUKA 专家

测试设置

测试设置的构思、开发和执行,用于识别潜在弱点或改进潜力。

→ 联系 KUKA 专家

认证系统合作伙伴网络

我们的全球认证系统合作伙伴网络遍布世界各地,为您提供自主移动机器人领域的深厚专业知识。我们将可靠地支持您完成每一项自动化任务。

寻找合适的系统合作伙伴

量身定制的服务理念

我们的服务:从规划和选择合适的移动机器人解决方案,到仿真和顺利投入运行及仓库或生产中的高效运行,再到整个车队系统的检修和现代化。

my.KUKA 客户门户网站上的所有服务

您准备好近距离体验我们的自主移动机器人了吗?

多年的专业知识、最先进的创新以及全天候全面可靠的客户服务将令您大受裨益。立即预约现场或在线演示。