选择您所在的地点:

国家和地区

可靠的多面手:KMR iisy 和 KMP 1500P 扩展了 KUKA 在移动机器人领域的产品组合

KUKA 自动化集团凭借移动协作机器人 KMR iisy 和移动平台 KMP 1500P 扩展了其自主移动机器人 (AMR) 系列的产品范围。

2023年7月17日


无论是作为协作机器人与运输平台完全集成组合的 KMR iisy,还是作为创新移动平台的 KMP 1500P,他们都在苛刻的环境中完美地将灵活性可靠性合二为一。它们为生产车间和仓库配备了最佳装备,因此是工业 4.0 的理想智能合作伙伴。

制造和物流的智能合作伙伴  KMR iisy

移动协作机器人 KMR iisy 可以快速安全地在空间中移动,因此可以灵活地用于安装、内部物流的各种工作站并用作机器人服务系统。它由负载能力为 11 或 15 kg 的 LBR iisy 和一个可承受高达 200 kg 附加负载的移动平台组成。低颗粒和低排放特性以及 ESD 认证使 KMR iisy 能够在净室中安全使用。此外,它的智能操作也令人信服:协作机器人和平台均通过同一款 smartPAD pro 进行控制。因此不需要第二个操作设备。

移动协作机器人 KMR iisy 由 LBR iisy(可提供 11 或 15 kg 两种负载能力)和一个移动平台组成。

实现生产车间的最大效率 - KMP 1500P

在优化内部物流流程方面,它被认为是一种开创性的自动化解决方案:移动平台 KMP 1500P。它可以运输多达 1.5 吨的不同材料和工件,同时实现了 60 mm 的行程以及精确的定位精度,这些都令人印象深刻。在拣选货物、为生产线和单元供应材料以及在工艺链中运输工件方面,它是不可或缺的合作伙伴。

KMP 1500P 可运输多达 1.5 吨的不同材料和工件。

KUKA 新一代自主移动机器人

KUKA 的新一代 AMR 满足了物流 4.0 时代的最高要求:它智能、灵活、安全并且易于使用。安装 3D 摄像机、安全激光扫描仪或 IP 等级 54,这些都可靠地保护了机器人、负载和环境。差速驱动和灵活的机动性使移动机器人能够应对所有动态和复杂的环境,并自主高效地适应行进路线。

得益于感应式智能 24/7 充电管理,机器人既可以在充电站充电,也可以在工作过程中充电。如果需要执行维护工作,借助 KMR iisy 上的大型检修舱口和 KMP 1500P 上易于更换的控制和开关电子设备能够快速轻松地进行维护。全新的智能车队管理器 KUKA.AMR Fleet 使集成大大简化,从而实现了经济高效且安全的解决方案。

KMR iisy 和 KMP 1500P 是未来竞争力的关键

 

移动机器人的简单操作能够改进(内部)物流流程,从而减少时间和成本。除了大公司,中小型公司也能够从中获益,KUKA 在 AMR 领域的解决方案为他们未来的竞争铺平了道路。

有关移动协作机器人 KMR iisy 的更多信息

欢迎了解 KMR iisy 的所有规格和应用领域。