选择您所在的地点:

国家

KUKA.ForceTorqueControl

借助该工艺程序包,KUKA 工业机器人系统可以通过集成力/力矩传感器用于灵敏型机器人应用。


KUKA.ForceTorqueControl 带来的灵活性

KUKA.ForceTorqueControl 可以使工业机器人对作用在机器人工具上的力和力矩作出灵敏的反应。机器人通常在编程设定的轨迹上运动,而不会考虑作用在工具或工件上的力或力矩。但在很多情况下,所产生的加工作用力会对一项应用(例如装配、抛光、磨削、折弯时)的质量和流程可靠性具有决定性的影响。通过 KUKA.ForceTorqueControl 可以编程设定并遵守机器人运动的加工作用力和力矩


KUKA.ForceTorqueControl 的重要优点:

通过获得的灵敏性可以实现复杂生产流程的自动化。同时还可以提高质量和流程可靠性。监控和有针对性地遵守加工作用力。

机器人在电路板上快速装配处理器和内存条。

软件的应用领域

  • 接合工件,例如在电子工业中

  • 定位具有大公差的工件(例如铸件)

  • 无应力地给机床装料

  • 在摩擦焊时遵守设定的加工作用力

  • 给工件去毛刺

  • 抛光表面

  • 监控加工作用力,例如在铣削时

KUKA.ForceTorqueControl 的系统要求

硬件:

KUKA 工业机器人(例如 KR AGILUS、KR QUANTEC、KR titan)

  • KR C4、KR C4 compact、KR C4 Ext.、KR C4 smallSize

  • 作为现场总线设备(例如 ProfiNET、EtherCAT、EthernetIP)的力/力矩传感器或其他支持的传感器类型


软件

  • KUKA 系统软件(KSS) 8.2、8.2sr、8.3

  • KUKA WorkVisual 4.0、5.0

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置