請選擇您的所在位置:

國家

全新 KR DELTA 機器人在必須維持高度衛生條件的地方特別實用。

符合衛生條件以及保養需求低,這就是 KUKA 全新 KR DELTA 的優勢。這種全機採不鏽鋼材質的衛生應用機器人在食品工業和包裝工業要求高的取放型應用中,表現令人讚賞。這款機器人具備靈活的應用可能性,在電子和製藥產業也非常受到青睞。

2021年4月12日


全新 KR DELTA 機器人具備高性能,價格實惠–是 KUKA 同型產品中的首款。這款低負載等級的機器人機型即將於 2021 年 4 月起推出,KUKA 產品系列將更齊全。KR DELTA 機器人採並聯式運動學原理,佔地面積小,特別適用於執行精準的 取放型任務由於其機身採不鏽鋼材質,因此非常適合裝配在極度要求衛生的區域,例如:會直接接觸到食物或藥物時。此外,KR DELTA 機器人因其結構因素,因此保養需求低:其傳動裝置採封裝處理,球形接頭則以自行潤滑材質所製。

全新 KR DELTA 機器人

歡迎進一步瞭解技術細節和應用可能性。

性能強大的衛生應用機器人可精準作業

並聯式手臂機器人可安裝在天花板上,其高度精準度和載重 1 公斤時可達 0.5 秒的週期時間(熟練的快速週期),表現令人讚賞。在作用範圍達 1,200 公釐以及負載最高達 6 公斤的條件下,KR DELTA 機器人能執行 高品質的分類和包裝任務。此外,這款機器人是根據「衛生設計」原理所設計,因此是個愛乾淨的機器人。
這款衛生應用的機器人可精準地執行取放型任務。 

加分特性:衛生屬於設計的一部份

由於全機身採不鏽鋼材質,KR DELTA 衛生應用機器人可耐抗溫度和鏽蝕。其具備 IP 67 的防護方式,易於清潔和消毒 –甚至可使用最高 100 kPA 的高壓清洗機清潔。優勢:企業透過簡化的程序可降低清潔和維護一般所需的停機時間。
因此,KUKA 產品組合中的這項新產品同時也符合食品工業的最高要求。KR DELTA 衛生應用機器人一上市即獲得 TÜV 認證,符合美國食品藥品監督管理局 (Food and Drug Administration) 和德國食品與飼料法規的要求。
TÜV 認證,易於清潔:全新 KR DELTA 衛生應用機器人提供多種優勢。

可與 KUKA.PickControl 和 KUKA.VisionTech 搭配使用

這款小型機器人採 KUKA 最新一代控制技術 KR C5 micro 操控。KR DELTA 可應用在各種不同的生產線上,例如:因應不同季節所需的包裝型態,因此可以讓資源應用更有效率。因此,這款機器人也非常適用於消費性產品產業,特別是「快速消費品」(Fast Moving Consumer Goods)。衛生應用機器人使用 KUKA.PickControl 軟體,其具備傳送帶追蹤和內建式圖像處理的功能。再搭配攝影機和 即使在非結構化的環境中也能辨識物體的 KUKA.VisionTech 軟體,KR DELTA 機器人的應用可能性更靈活,從分類一直到各種物件的載入。

可抵擋一切問題的設計:KUKA 全新 KR DELTA 機器人符合最高衛生標準,易於清潔,可減少企業的停機時間。

Roland Ritter,平台組合管理部門電子機械產品經理

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定