LBR iiwa
有了 LBR iiwa—我們用於靈敏裝配作業的輕型機器人,工作空間中就不需要防護圍籬了,這為人機協作創造了合作條件。
LBR iiwa 是第一款量產的靈敏型機器人,也是具有人機協作能力的機器人。LBR 表示“輕量型機器人”,iiwa 則表示“intelligent industrial work assistant”,就是智慧型工業作業助手,由此為靈敏型工業機器人技術開創了新的紀元—前景廣闊的新型生產流程。首次實現人類與機器人之間的直接合作,以完成高靈敏度需求的任務。因此形成新型的工作模式,可以提高經濟效益並且達到最高效率。可人機協作的靈敏型機器人 LBR iiwa 有兩種機型可供選擇,負載能力分別為 7 和 14 kg。
LBR iiwa 資料概覽
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | |
---|---|---|---|---|
負載
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
最大作用半徑
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
結構型式
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
環境設計型
|
標準
|
無塵室
|
標準
|
無塵室
|
安裝位置
|
倒置
地置 壁掛 |
地置
|
倒置
地置 壁掛 |
地置
|
防護等級
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
數據表
|
||||
附加鏈接 |
||||
KUKA Xpert
|
||||
控制系統
|
||||
Robot Packs
|
||||
正線性 & 線性單位
|
針對介接法蘭介面的選項
外部元件的拖鏈系統隱蔽在 LBR iiwa 的運動系統結構中,
拖鏈系統有氣動和電動兩款,所有氣動介接法蘭的鑽孔圖都符合 DIN ISO 9409-1-50-7-M6 標準要求。