KUKA Genius

早在 50 多年前,KUKA Industries 就將這種特殊的壓焊形式用作工業接合程序。現在,KUKA 推出了一款頂鍛力高達 300 kN 的緊湊型模組化摩擦焊接機 KUKA Genius,用於靈活實現各種產品系列的摩擦焊接流程。

KUKA Genius 的優點

  • Einfache Bedienung

    簡易而符合人體工學的操作

    最新研發成果是一款配備了便捷入口、輕型工作門和寬敞工作空間的機器。透過觸控板上先進的圖形操作介面可以進行直覺式操作。
  • Genauigkeit

    精確度極高

    借助精密的軸承技術、預張緊的滾動導軌和應力最佳化的機器底座,KUKA Genius 可實現極高的精度焊接品質。 
  • Individuelle Komplettlösung

    個別化整體解決方案

    精密完善的液壓系統、不同功率等級的各種驅動解決方案以及超大的轉速負載範圍使 Genius 成為真正的多面手,可以靈活處理多種類型的工件。

  • Servicefreundlichkeit

    易於維修保養

    KUKA Genius 的優點之一是部件堅固耐用,例如具有最大程度無磨損的直接驅動以及間隔時間長的潤滑週期。此外,大尺寸的操作門和檢修門可以確保最佳地接近工作空間。
  • Einfache Installation

    安裝簡易...

    KUKA Genius 是一種隨插即用的解決方案。由於無需外部配電櫃,它可以快速地完成擺放,並且毫不費力地移動位置。
  • …占地面積小

    KUKA Genius 的占地面積為 12m²,在其功率範圍內是最緊湊的機器之一,可確保盡可能充分利用可用的支承面。
  • 工業 4.0

    功能齊全的感測器監控機器的狀態和整個焊接過程。用於分析的資料可透過標準化介面上傳到雲端,從而獲得更高的生產率和資料透明度。 
    了解更多

KUKA Genius 詳情

  • 最方便的入口

    易於接近 - 大尺寸的操作門和檢修門可確保從上方和機器正面最佳地接近工作空間。
  • 整合的光幕

    確保最高安全性的同時縮短節拍時間 - 整合的光幕在保證最高安全等級的同時改進了節拍時間
  • 方便易用的操作面板

    觸控式螢幕操作憑藉清晰明瞭的功能表導航使 Genius 的操作直覺化而易學。具有查找功能和保養計畫的數位操作手冊進一步提升了用戶友好度。 
  • 靈活的碎屑輸送機

    憑藉最佳化的結構設計,排屑裝置首次可以選擇安裝在機器側面或背面。
  • 適合運輸的結構設計

    隨插即用 - 液壓和電氣系統的整合降低了空間要求並簡化了運輸和安裝
  • 工作空間

    符合人體工學且易於接近的工作空間,可輕鬆上料和裝配。易於清潔的內飾板可防止電纜和管道髒汙和損壞。

可以根據客戶的要求與客戶一起對 KUKA Genius 的大量技術模組進行配置 – 這正是未來使用者的部件、生產計畫和生產策略所需要的。

機械設計部門專案經理 Michael Büchler

摩擦焊接機 KUKA Genius 的開發

由各個領域的 40 多名專家組成的跨學科專案團隊參與了新一代摩擦焊接機的開發。要求:應該實現一個簡單的、不太複雜的解決方案,以滿足客戶的期望。KUKA Industries 利用 KUKA Genius 成功做到了。個別化整體解決方案便於安裝、節省空間,並且可根據焊接任務進行配置。

多次獲獎

紅點設計大獎

緊湊型模組化摩擦焊接機 KUKA Genius 榮獲 2015 年產品設計類的紅點獎。在數千份參賽作品中,KUKA Genius 憑藉其吸睛的設計、強大的功能以及簡單又符合人體工學的操作脫穎而出,征服了評委。 

2016 年德國國家設計獎特別關注獎

KUKA 還憑藉 Genius 獲得了「Excellent Product Design(最佳產品設計)」類別的 2016 年德國國家設計獎特別關注獎。該獎項旨在表彰國際設計行業最具創新力的產品、專案以及製造商。

工業 4.0 創新獎

2017 年,由 VDE 出版社和德國電氣與電子工業協會 (ZVEI) 代表組成的評審團授予了 KUKA SmartConnect.frictionwelding 工業 4.0 創新獎

雲應用主要推動了水平和垂直整合,確保了資源利用效率,並符合工業 4.0 的參考架構(RAMI 4.0)。

我們的直覺式使用者介面


焊接流程

能夠方便地對焊接流程進行配置和設定

資料備份

透過 USB 介面輸入和備份資料

文檔

借助於資料庫、印表機或 PDF 匯出的焊接結果文檔

參數曲線

圖形顯示最新和存檔的參數曲線

控制和監控

控制和監控焊接流程的所有參數精確到毫秒

品質管理

透過資料矩陣碼進行連續追蹤。焊接資料對應各個工件。

程式管理

管理多達 1000 個焊接程式

顯示數值和狀態

以明文顯示實際值和參數以及最新狀態

裝備套件

• 自動長度調整(透過可調節的止擋)
• 雙滑台系統,配備兩個用於長工件的定心夾具
• 角度精准的工件定位
• 自動補償長度公差(透過有效行程控制)
• 虛擬飛輪焊接
• 透過光幕和自動門縮短節拍時間
• 中心架和碎屑輸送機
• 用於焊疤車削的換刀裝置
• 使用識別晶片 (EKS) 的智慧用戶管理

KUKA Genius 型號規格

根據客戶要求和要生產的產品系列,KUKA 提供以下 KUKA Genius 摩擦焊接機型號:
  • KUKA Genius eco®

    基本入門級機型,適用於簡單的焊接任務。
  • KUKA Genius plus®

    中級機型,配備自動止擋調整裝置,確保更高的生產率。
  • KUKA Genius power®

    全配置機型,配備要求最嚴格的材料組合所需的高性能驅動裝置以及角度定位功能。

Genius 的所有事實概覽可供下載

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

壓縮打包!KUKA Genius 的所有資料和事實在一個檔案中可供下載。在此獲取 Genius 應用手冊。

在此下載
Cookie 設定 確定並瞭解 KUKA

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定