請選擇您的所在位置:

國家

KUKA Genius

KUKA Genius 系列有三種不同規格的精巧型模組化摩擦焊接機,該焊接機基於同一種機器平臺。每款 Genius 的頂鍛力處於 12 - 300 kN 之間,非常適合靈活實現各種產品系列的摩擦焊接工藝。


為工業 4.0 量身打造的精巧型模組化摩擦焊接機

借助 Genius 產品系列,KUKA 針對不同摩擦焊接流程提供了靈活高效的多用途解決方案。KUKA Genius 提供水平或垂直結構的單頭或雙頭焊機,並且可以根據客戶要求針對各種產品系列進行配置。

借助以 IO-Link 為基礎的智慧化感測器和 OPC-UA 資料介面,Genius 機器可輕鬆整合到生產網路中,並且符合工業 4.0 的參考架構 – 這是對未來製程的安全投資。

適合所有需求的不同機器型號:

KUKA Genius 摩擦焊接機的優勢令人信服

  • Einfache Bedienung

    簡易而符合人體工學的操作

    最新研發成果是一款配備了便捷入口、輕型工作門和寬敞工作空間的機器。透過觸控板上先進的圖形操作介面可以進行直覺式操作。
  • Genauigkeit

    精確度極高

    借助精密的軸承技術、預張緊的滾動導軌和應力最佳化的機器底座,KUKA Genius 可實現極高的精度焊接品質。 
  • Individuelle Komplettlösung

    個別化整體解決方案

    精密完善的液壓系統、不同功率等級的各種驅動解決方案以及超大的轉速負載範圍使 Genius 成為真正的多面手,可以靈活處理多種類型的工件。

  • Servicefreundlichkeit

    易於維修保養

    KUKA Genius 的優點之一是部件堅固耐用,例如具有最大程度無磨損的直接驅動以及間隔時間長的潤滑週期。此外,大尺寸的操作門和檢修門可以確保最佳地接近工作空間。
  • Einfache Installation

    安裝簡易...

    KUKA Genius 是一種隨插即用的解決方案。由於無需外部開關櫃,它可以快速地完成擺放,並且毫不費力地移動位置。
  • …占地面積小

    KUKA Genius 的占地面積為 12m²,在其功率範圍內是最精巧的機器之一,可確保盡可能充分利用可用的支承面。
  • 工業 4.0

    功能齊全的感測器監控機器的狀態和整個焊接過程。用於分析的資料可透過標準化介面上傳到雲端,從而獲得更高的生產率和資料透明度。 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Genius 系列詳情

  • 易於接觸

    大尺寸的機器操作門和檢修門可以確保實現進出自如。
  • 方便易用的操作面板

    觸控式螢幕操作憑藉清晰明瞭的功能表導航使機器的操作直觀而易學。具有查找功能和保養計畫的數位操作手冊進一步提升了用戶友好度。 
  • 適合運輸的結構設計

    液壓和電氣系統的整合降低了空間要求並簡化了 KUKA Genius 的運輸和安裝。
  • 符合人體工程學的工作空間

    機床上的工作空間便於進入,可透過自動操作門輕鬆上料和裝配。易於清潔的內飾板可防止電纜和管道髒汙和損壞。
  • 整合的光幕

    在水平對齊的機器上整合的光幕可確保實現最高安全性的同時將節拍時間降到最短。
  • 靈活的碎屑輸送機

    憑藉 Genius 和 Genius D 優化的結構設計,焊縫凸起去飛邊時,切屑可選擇從機器側面或背面排出。
  • 占地面積極小

    KUKA Genius V 的立式系統架構會使占地面積(包括控制櫃*)明顯縮小,僅 5.9 m²。

    *不含控制櫃,僅 4.2m²
  • 為自動化做好準備

    Genius V 為實現自動化準備就緒,並且為渴望占地面積小的客戶提供節拍時間最優、靈活的解決方案。KUKA.Sim Pro 可提供單元類比。


KUKA Genius 系列的裝備類型

根據客戶要求和待生產的產品系列,KUKA 提供以下 KUKA Genius 系列摩擦焊接機配置:
  • KUKA Genius eco®

    基本入門級機型,適用於簡單的焊接任務。
  • KUKA Genius plus®

    中級機型,配備自動止擋調整裝置,確保更高的生產率。

     

    KUKA Genius V 也可供應

  • KUKA Genius power®

    全配置機型,配備要求最嚴格的材料組合所需的高性能驅動裝置以及角度定位功能。

    KUKA Genius D 也可供應

KUKA Genius:單頭摩擦焊接機的研發

KUKA Genius 具有經過行業檢驗測試的最新模組,憑藉 1.2-30 噸的頂鍛力,適合不同工業領域中的各種部件,用途廣泛,例如汽車金屬工業。機器便於安裝、節省空間,並且可根據焊接任務進行配置。


技術資料:下載產品手冊 (PDF)

KUKA Genius V:適應最小空間需求的垂直摩擦焊接

KUKA Genius V 是 KUKA Genius 的立式規格並且使用產品系列的模組化構件。這個立式系統架構會使占地面積(包括控制櫃*)明顯縮小,僅 5.9m²。極為精巧的結構型式按照隨插即用原理,可獲得高度靈活性,非常便於執行維護、保養,方便進入工作空間並且輕鬆實現自動化。


技術資料:下載產品手冊 (PDF)

KUKA Genius D:雙頭摩擦焊接機

KUKA Genius D 雙頭焊機對高要求的雙重焊接應用來說,絕對是理想之選。有了動力款式上更為出色的機器性能,該焊機透過在一個工作週期內同時焊接兩端的凸起並且為其去毛邊,從而實現最高效率(一次到位生產力)。


技術資料:下載產品手冊 (PDF)


可以根據客戶的要求與客戶一起對 KUKA Genius 的大量技術模組進行配置 – 這正是未來使用者的部件、生產計畫和生產策略所需要的。

機械設計部門專案經理 Michael Büchler

用於輕鬆控制摩擦焊接工藝過程的創新操作

我們的直覺式使用者介面


焊接流程

能夠方便地對焊接工藝進行配置和設置

資料備份

透過 USB 介面輸入和備份資料

文件

借助於資料庫、印表機或 PDF 匯出的焊接結果文件

參數曲線

圖形顯示最新和存檔的參數曲線

控制和監控

控制和監控焊接流程的所有參數精確到毫秒

品質管理

透過資料矩陣碼進行連續追蹤。焊接資料對應各個工件。

程式管理

管理多達 1000 個焊接程式

顯示數值和狀態

以明文顯示實際值和參數以及最新狀態

製造商提供屢獲獎項的摩擦焊接技術

Genius 摩擦焊接機已獲得多次嘉獎:

  • 2015 和 2017 年紅點設計大獎
  • 2016 年德國國家設計獎特別關注獎
  • 2017 年工業 4.0 創新獎

Genius 產品系列的所有資料和資訊: 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定