請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.UserTech – 人與機器人之間的最佳溝通方式

KUKA 借助使用者介面大幅簡化了機器人控制器的配置方式。介面易於操作使用,可透過擴充軟體來輕鬆建立和操作應用程式指令。 

2023年1月12日


KUKA.UserTech 簡化了與機器人技術之間的互動

高效且針對使用者量身定制:KUKA.UserTech 軟體的使用者介面 (UI) 操作方式簡易。使用者可以利用具有圖形使用者介面 (GUI) 的編輯器,為 KUKA 機器人語言 (KRL) 中的複雜程序快速地裝配簡單的行指令和狀態鍵。例如,將這些應用程式指令建立為單個應用程式的狀態鍵,或以腳本的形式用於 KUKA.WorkVisual 中的整個操作過程。

即使是從來沒有接觸過 UserTech 的使用者,也可以使用所建立的行指令、狀態鍵、按鈕和訊息輕鬆地在他們的操作設備上設定機械手臂控制器。

狀態鍵smartPAD 上的按鈕,可用來快速簡便地輸入經常重複的指令。行指令是提供作為範本的預定義輸入介面,讓使用者可以毫無問題地使用 KRL 例程。

UserTech 有助於節省大量時間:透過使用者介面,只需幾個步驟即可完成機器人控制器的配置,因此機器人可以在短時間內運行就緒

直覺化的使用者介面可縮短試運轉所需時間 

KUKA.UserTech 使用者介面的使用者體驗 (UX) 尤其出色。這個軟體解決方案在電腦上提供一個直覺化操作的編輯器,可以在其標準使用者介面上利用拖放功能輕鬆快速地建立設定檔。出於這樣的使用者體驗設計,不再需要介入 KRL 進行干預。

之後只需將指令結集為備選套裝軟體傳輸到控制器的手持操作設備上。這可避免在使用者介面上出現複製錯誤——只需幾個步驟,機械手臂便已準備就緒。 

使用者只需將設定檔結集為備選套裝軟體傳輸到 smartPAD。

使用者介面讓規劃更安全

預配置的行指令讓使用者可以在電腦上安全地操作編輯器。任何輸入錯誤會直接顯示在圖形使用者介面上,而不是在測試機器人控制器時才被發現。

UserTech 介面的另一個優勢是普遍通用性,可以與所有製程程序包結合使用,例如 KUKA.ArcTechKUKA.PalletTech

出色的使用者體驗 (UX)——使用者介面讓建立行指令和狀態鍵更容易。

更多有關直覺化使用者介面的資訊

瞭解使用者介面 KUKA.UserTech 的所有優勢和技術功能。

從規劃到維護,提供全程優質服務

我們的 KUKA 服務團隊全心為您提供服務,解決與使用者介面相關的所有問題。此外,還提供規劃、試運轉和維護方面以及所有在使用 KUKA 軟體時有關 KUKA.UserTech 的支援。