請選擇您的所在位置:

國家

KUKA Hygienic Oil (HO) 產品系列征服食品工業

所有軸均採用對人體無害的 H1 潤滑劑:KUKA 的「Hygienic Oil」(HO) 型機器人符合食品工業的高要求標準——對衛生處理條件絕不妥協。KUKA 不僅提供實現最高效率的完美要素,同時也是全球唯一擁有如此廣泛產品組合的供應商。 


安全潤滑:工業機器人的所有軸均採用 NSF H1 潤滑劑

KUKA 行事原則面面俱到:Hygienic Oil (HO) 機器人的所有軸都採用食品等級的潤滑劑,同樣地,拖鏈系統也使用通過美國國家衛生基金會認可的 NSF H1 食品級潤滑脂。如此一來,不僅只針對生產機器和輸送裝置,而是也包括機器人,整個過程鏈完全採用 H1 潤滑劑(NSF 核准)即使 Hygienic Oil (HO) 機器人接觸到食物,對人類而言也是無害的。再者,淺灰色的機器表面,讓任何髒污都顯而易見。

零污染源——次級加工領域的搬運、包裝和堆垛

即使在食品工業的次級加工領域裡,機器人也必須符合非常高的安全標準和技術要求。KUKA 的 HO 產品系列由於使用食用級油脂,因此必須符合歐盟機械指令 2006/42/EC 和 DIN ISO 14159 所規定的必要衛生安全要求。機器人的應用領域和產品系列本身一樣多樣化,用途不侷限於包裝食品,甚至可以用於例如功克力或烘焙食品的加工。

  • 食品安全

    • 所有軸均採用 NSF H1 潤滑劑
    • 拖鏈系統採用 NSF H1 纜線潤滑脂
    • 防護等級 IP 65/IP 67 和 IP 65
  • 用途廣泛

    • 食品加工
    • 處理食品
    • 薄膜或紙盒食品包裝
  • 保養簡易

    • 保養週期與 KUKA 標準機器人相同
    • 降低用油錯誤的風險

種類眾多的 Hygienic Oil (HO) 機器人產品系列滿足各種需求

3 至 240 kg 的負載能力,應用範圍廣

  • KR DELTA
    負載能力:3 至 6 kg,作用範圍:600 至 1200 mm

    KR DELTA 的標準版本(防護等級 IP 67)有令人驚豔的高生產力和符合食品衛生標準。它在拾取和放置任務以及包裝和分揀方面以速度和精度表現最為突出。 使用 NSF H1 潤滑油使KUKA高速機器人成為食品和製藥行業的最佳選擇。 KR DELTA 機器人也非常適合無塵室,符合 ISO等級 4 級。

    了解更多

  • KR AGILUS HO
    負載能力:6 至 10 kg,作用範圍:900 至 1100 mm

    體積小、性能強大(防護等級 IP67),專為最高工作速度所設計。這款符合衛生規定的機器人採用 NSF H1 食品級潤滑油,可安裝在多種位置,靈活支援食品工業中的搬運或撿放作業。亦提供「防水」(Waterproof)和「衛生機器」(Hygienic Machine)機型。KR AGILUS CR 適用於無塵室環境,符合 ISO2 無塵室等級的要求。

    了解更多

  • KR CYBERTECH HO
    負載能力:20 kg,作用範圍:1,810 mm 

    低負載級別中功率密度最大的機型:KR CYBERTECH HO 專為搬運應用所設計,例如用於分類麵包或是填裝運輸箱。機器人的獨立電纜套件和拖鏈系統均採用 NSF H1 潤滑劑。 

    了解更多

  • KR CYBERTECH nano HO
    負載能力:10 kg,作用範圍:1,440 mm

    搬運用機器人 KR CYBERTECH nano 的干擾輪廓極小,擁有該機器人級距中最小主機械手之一。因此這款機器人的「Hygienic Oil」型非常適合用於處理乾燥食品,例如可以用於將分包糖粉精確地裝入紙箱中,或是將新鮮的早餐小圓麵包放到工作台上。重複精度高達 0.04 mm,即使在高速下也能充分發揮技術實力。

    了解更多

  • KR IONTEC HO
    負載能力:50 kg,作用範圍:2,100 至 2500 mm

    食品工業中的工作空間通常是有限的。KR IONTEC HO 以在其負載級別中佔用空間最小而著稱。這款多功能機器人具有長遠高經濟效益,而且作用範圍廣達 2,500 mm,非常靈活,值得您為未來生產技術作出投資。透過數位化運動模式,您可以針對食品產業的各種製程或局部步驟來調整機器人的性能。在堆垛方面,這款機器人也表現優異。

    了解更多

  • KR QUANTEC HO
    負載能力:120 至 240 kg,作用範圍:2,700 至 3100 mm

    KR QUANTEC HO 的優勢之一在於擁有多種機型。其中包括作用範圍最大(長達 3,100 mm)以及負載能力在 120 至 240 kg 之間的機型。這些性能強大的機器人適合用於搬運重型容器或是包裝單元。此外,機器人還能執行食品原料供應行業中繁重的工作,減輕人員的體力負擔,例如搬運食品級卷筒包裝膜。總結:在應用過程中和規劃工作單元與設備時,KR QUANTEC HO 都能提供非常大的靈活性。

    了解更多

  • KR QUANTEC PA HO
    負載能力:140 至 240 kg,作用範圍:3,200 mm

    採用 NSF H1 核准潤滑劑的堆垛機器人符合現今飲料和食品工業的所有自動化要求:佔用空間極小、循環時間短、運行成本低且機型選擇多樣化。機器人不但能夠輕鬆堆疊麵粉袋、罐頭、啤酒箱和瓶裝水,在蔬果貨板堆垛方面更是得力的好助手。甚至在極端環境條件之下,KR QUANTEC PA 也能夠以最高精度工作:Arctic 機型能夠克服 -30 °C 的工作溫度。 

    了解更多

您在尋找符合衛生標準的自動化技術?

我們可以提供:適合各種需求的機器人專業技術。針對食品工業中任何規模的工作範圍,符合各種要求。

案例研究

用於食品工業的 KUKA 機器人。立即發掘應用潛能!