請選擇您的所在位置:

國家

委託 KUKA 進行生產

自 1970 年起,KUKA 就開始接受許多知名企業委託處理焊接訂單,其中也包括程序認證和原型生產。您的委託生產也能放心地交給擁有多年豐富專業知識和設備齊全的 KUKA。


委託 KUKA 進行生產的優點 

我們能協助您在一開始時選擇正確的焊接程序。我們除了能為您的委託生產訂單提供工件和產品開發的專業知識,還能提供齊全的機台配備

  • 廠房面積超過 2,000 平方公尺
  • 十台不同效能等級的旋轉摩擦焊接機台,適用於橫切面 3 至 31,400 平方公釐,軋壓力從 1 到 300 噸
  • 兩台磁弧焊接機台,適用於橫切面 60 至 4,000 平方公釐,軋壓力從 3 到 35 噸
  • 四台靈活的雷射加工機器人單元,雷射效能高達 8 千瓦,且具備適用於薄和厚板材焊接的不同加工光學系統

三種領域的委託生產 

1.在程序認證方面,我們保證為您的工件進行最符合程序和生產需求的最佳規劃,並為您提供如何選擇最合適焊接程序的諮詢服務。此外,我們還透過測試流程取得最佳程序參數,並進行各種不同版本的測試。

2.我們會為您生產作為管控和修改基礎的原型,也能提供試量產和打樣服務。我們的目標是,透過我們的專業知識陪您一起完成最終生產的工件

3.我們經認證合格的焊接專業工廠可以接受委託各種批量的工件生產。由於機台種類齊全,我們可以承接各種橫切面以及各種不同的焊接程序訂單,從旋轉摩擦焊接、磁弧焊接一直到雷射焊接。

認證的委託焊接

• KUKA 不僅通過 ISO 9001 認證,還符合 VDA 6.4 和環境管理 ISO 14001 的要求。
•此外,也符合 DIN EN ISO 3834-2 的標準,屬於可銷售和生產焊接產品以及開發弧焊技術設備的適用範圍。
•對於軌道應用和焊接軌道車輛和其零組件方面,我們的摩擦焊接技術已通過 DIN EN 15085 CL1 認證。
若有任何問題,請直接洽詢我們的專業部門,他們會為您提供專業的諮詢服務。