KUKA 服务网络所提供的服务
KUKA 专家在 30 多个国家日夜待命,并且通过我们的现场服务可以快速抵达您的机器人、工作单元或者设备的所在地。这能让您大幅降低停产损失。您可以充分利用我们全方位的客户支持,包括规划、调试以及 KUKA 在当地专有的备件仓库。为了使您的机器人、工作单元和设备的利用率最大化,我们会根据您的要求为您提供合适的维修和保养服务套装。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
从我们全方位的服务中获益:从调试、维修到维护和保养。
KUKA 专家在 30 多个国家日夜待命,并且通过我们的现场服务可以快速抵达您的机器人、工作单元或者设备的所在地。这能让您大幅降低停产损失。您可以充分利用我们全方位的客户支持,包括规划、调试以及 KUKA 在当地专有的备件仓库。为了使您的机器人、工作单元和设备的利用率最大化,我们会根据您的要求为您提供合适的维修和保养服务套装。
调试的各个阶段中均有经验丰富的 KUKA 专家在场。从最初的应用步骤开始,一直到将机器人、工作单元和设备有效地整合到您的生产中。
KUKA 客户服务提供高效的KUKA 维修和保养服务套装以及维护和保养管理,使您拥有出众的优势:可以与负责机器人、系统、工作单元或者设备研发、安装以及调试的专业人员取得联系,充分享用制造商的全方位专业能力。
我们的专家拥有无可取代的专有技术。无论是定期维护保养、法定的检修、负载测试还是过程和系统优化,我们的服务专家了解机器人、系统、工作单元和设备的每一个细节。因此他们能够比任何其他人更早地发现磨损迹象,并且加以排除。对客户而言,这意味着从一开始就可以保证设备的高利用率,同时为您的 KUKA 机器人、系统、工作单元和设备延长使用寿命。
优化且可靠的设备生产效率
避免意外的设备停机
专注于核心业务:理想且有计划地利用自身的维护保养能力,同时提高灵活性
针对预防性维护保养服务全方位的文献记录,为满足质量评审的基本前提条件提供了保障
更多地了解我们模块化的 KUKA 服务合同,获得完全满足您的需求和需要的服务。欢迎与我们联系,了解更多有关 KUKA 签约服务的信息。
KUKA机器人: +86 400 820 8865
KUKA系统 (上海): +86 21 6179 9399
KUKA Assembly & Test Bremen: +49 421 6602-400
KUKA Industries Augsburg: +49 821 797 -2002
KUKA Industries Obernburg Hotline: +49 6022 503-500