Robotergestütztes System Sculptura formt die intraoperative Strahlentherapie
Mit dem Medizinprodukt Sculptura ist Sensus Healthcare auf dem Weg, die Krebstherapie zu revolutionieren. Durch den Einsatz von Sculptura können Tumore gezielt im Körper bestrahlt und so umliegenedes gesundes Gewebe geschützt werden. Ermöglicht wird das maßgeblich durch den integrierten LBR Med von KUKA, einem Roboter für die Medizintechnik.
Präzision und Felxibilität durch robotergestütztes Bestrahlungssystem
Schutz des umliegenden Gewebes durch robotergestützte intraoperative Strahlentherapie
Andere Systeme arbeiten mit einem linearen Strahl, der von außen auf den Tumor ausgerichtet wird und das Gewebe durchstrahlt. So ist es schwer, die Höchstdosis genau am Tumor zu konzentrieren. Das System von Sensus hingegen richtet die Strahlung dreidimensional so aus, dass die maximale Dosis am Tumor ankommt und das umliegende Gewebe nicht beeinträchtigt wird. Dies nennt Sensus dreifache Modulation. Innerhalb des 3D-Kegels kann die Dosis in jedem beliebigen Bereich individuell eingestellt werden. Somit können Tumore in der Wirbelsäule, im Gehirn und in der weiblichen Brust behandelt werden.
Komplizierte Zulassung des robotergestützten Systems für medizinische Anwendungen erfolgreich gemeistert
Bedienerfreundlichkeit durch Roboter für medizinische Anwendungen
Einfache Inbetriebnahme dank des integrierten Leichtbauroboters
Klinische Erprobung des robotergestützten Systems zur intraoperativen Strahlentherapie
Bei allem, was die Kollaboration zwischen Mensch und Maschine sowie die Steuerung des Roboters als Teil des Medizinprodukts betrifft, waren uns die Techniker von KUKA immer eine große Hilfe. Ohne sie hätten wir es nicht bis hierher geschafft.