Producción por encargo con KUKA

Desde 1970 KUKA desempeña trabajos de producción por encargo para empresas de renombre. Estos trabajos incluyen la validación de proyectos y la fabricación de prototipos. No deje de beneficiarse de nuestra longeva experiencia y el mejor equipamiento KUKA para su producción por encargo.

Ventajas de la producción por encargo con KUKA 

Le asesoramos desde el principio en la elección correcta del proceso de soldadura. Al margen de nuestra experiencia práctica en el desarrollo de productos y componentes, le ofrecemos nuestro parque de máquinas con el mejor equipamiento para la producción por encargo:

  • más de 2000 metros cuadrados de superficie de producción
  • diez máquinas de distintas categorías de rendimiento para la soldadura por fricción rotativa con secciones transversales de 3 a 31 400 milímetros cuadrados y una fuerza de recalcado de entre 1 y 300 toneladas.
  • dos máquinas para la soldadura Magnetarc con secciones transversales de 60 a 4000 milímetros cuadrados y una fuerza de recalcado de entre 3 y 35 toneladas.
  • cuatro células de robots para la mecanización láser con hasta ocho kilovatios de potencia láser y distintas ópticas de mecanización para la soldadura de chapas finas y gruesas

Los tres ámbitos de la producción por encargo 

1. En la validación de procesos garantizamos el diseño de sus componentes óptimo y adecuado a los procesos y la producción y le asesoramos con respecto a la elección del proceso de soldadura más favorable para su caso. Además determinamos los parámetros de proceso ideales y probamos distintas variantes mediante varios ensayos de prueba.

2. Fabricamos prototipos como base para los controles y las revisiones y también ofrecemos series de prueba y modelos. Nuestro objetivo es acompañarle con nuestra experiencia durante todo el proceso hasta obtener el componente listo para la producción.

3. Con nuestro servicio especializado de soldadura ofrecemos la fabricación de componentes por encargo cualquier tamaño de lote. Gracias a la amplia gama de máquinas podemos ofrecer distintas secciones transversales y procedimientos de soldadura desde la soldadura por fricción de rotación, pasando por la soldadura Magnetarc hasta llegar a la soldadura por láser.

Soldadura certificada por encargo

• KUKA no solo es una empresa certificada según ISO 9001, sino que también cumple las disposiciones del reglamento VDA 6.4 y la norma medioambiental ISO 14001.
• Además, en los ámbitos de la distribución y producción de productos de soldadura y el desarrollo de instalaciones con tecnología de soldadura al arco tenemos en cuenta las normas DIN EN ISO 3834-2.
• Para aplicaciones ferroviarias y la soldadura de vehículos ferroviarios y piezas ferroviarias contamos con la certificación según DIN EN 15085 CL1 para la soldadura por fricción.
Si tiene dudas, no dude en ponerse en contacto directamente con nuestro departamento de especialistas. Estarán encantados de asesorarle de forma competente.

Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies